(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,299円 ~ 6,467円
税込価格
3,629円 ~ 7,114円

簡単ランプ交換・省エネ。薄形コンパクトサイズダウンライト。【特長】・簡単に着脱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • タイプ:
    1灯式
  • 詳細タイプ:
    広角
  • 色温度:
    5000K
  • 演色:
    Ra83
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 光源寿命(時間):
    40000(光束維持率85%)
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
材質
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ138×55、埋込穴:φ125
4974550424875
400
本体:プラスチック バージンホワイト、枠・反射板:プラスチック バージンホワイト
500、700シリーズ調光対応形のみ調光可能
1個

1個

3,299( 3,629円 )

5日目

φ138×65、埋込穴:φ125
4974550424882
500
本体:プラスチック バージンホワイト、枠・反射板:プラスチック バージンホワイト
500、700シリーズ調光対応形のみ調光可能、傾斜天井55°まで取付可能 傾斜天井配光対応角度:0°~30°、振幅:60°、 回転角:310°、ユニバーサル兼傾斜天井用、700シリーズ組み込み時ランプが器具から約5mm突出いたします
1個

1個

6,028( 6,631円 )

5日目

φ141×55、埋込穴:φ125
4974550430104
400
本体:樹脂 バージンホワイト、枠・反射板:アルミ バージンホワイト
-
1個

1個

6,467( 7,114円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

簡単ランプ交換・省エネ。薄形コンパクトサイズダウンライト。
【特長】
・簡単に着脱でき、交換可能なLEDユニット。
・口金の2つのピンをソケットに合わせて挿入し、回転すればロックされ、簡単に装着。3つの光色・配光角度をご用意し、季節やシーンに応じた光色・配光を自在に選べます。
・薄形コンパクトな器具設計。
・器具背面高さ55mmの薄形設計により、天井裏スペースが少ない場合でも取り付け可能です。
・断熱施工不可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

    電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

    電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

      LED屋内ブラケット LEDB83105-83210

      LED屋内ブラケット LEDB83105-83210

        メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
        通常価格 3,299円 31,519円 34,355円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具
        タイプ 1灯式 1灯式 1灯式
        詳細タイプ 広角 - -
        色温度 5000K - 3000K
        演色 Ra83 Ra83 Ra83

        ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました