(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットライト 3500白塗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポットライト 3500白塗

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,288円  特別価格 
税込価格
28,917円  特別価格 

自然な影で、素材をやさしく引き立てる光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    35
  • タイプ:
    1灯式
  • サイズ(mm):
    φ89×100
  • 質量(g):
    1000
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト 白
  • 演色:
    Ra85
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 入力電流(mA):
    350
  • 光源寿命(時間):
    40000(光束維持率85%)
  • 仕様:
    振幅:90°、回転角:360°
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番LEDS-35112L-LS1LEDS-35112W-LS1LEDS-35112WW-LS1LEDS-35113L-LS1LEDS-35113W-LS1LEDS-35113WW-LS1
入力電圧(V)AC100AC100AC100AC100AC100AC100
周波数(Hz)50/6050/6050/6050/6050/6050/60
入力電流(A)0.350.350.350.350.350.35
消費電力(*1)(W)35.035.035.035.035.035.0
ビーム角(*1)(度)232323313131
器具光束(*1)(lm)3,2403,4103,3453,2603,4303,365
固有エネルギー消費効率(*1)(lm/w)92.597.495.593.198.096.1
中心光度(*1)(cd)16,88517,77017,43511,56512,17511,945
相関色温度(*1)(K)3,0004,0003,5003,0004,0003,500
平均演色評価数(*1)858585858585

    周囲温度25℃
*1:保証値ではありません。

部品構成表

部番部品名個数材質摘要
1本体1ADC(アルミダイカスト)ピュアホワイト※
2アーム1ADC(アルミダイカスト)ピュアホワイト※
3電源ケース1ADC(アルミダイカスト)ピュアホワイト※
4LEDレンズ1PC(ポリカーボネート樹脂)透明
5LEDモジュール1--
6補助レバー1PC(ポリカーボネート樹脂)
7ライティングレール用プラグ1PC(ポリカーボネート樹脂)-
8プラグレバー1PC(ポリカーボネート樹脂)

※参考マンセル値:0.5G 9.6/0.2

外形図

スポットライト 3500白塗 外形図

注意・禁止事項

使用上の注意

1)LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
2)器具と被照射物との距離は、灯照射物の熱の関係から0.5m以上離してください。距離を保たないと被照射物の火災の原因となります。
3)可視光により被照射物の色が薄くなったりする褪色や変色が発生することがあります。
   褪色の程度は、同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比べ、同等以下ですが、照度に比例します。
4)LEDの点灯中および消灯直後の器具は高温となっております。
   照射方向を調整する場合には手袋などを着用して行ってください。
5)落下防止のため、補助レバーを確実に取り付け側に回し、適合のライティングレールに取り付けてください。
6)プラグの破損防止のためライティングレール取り付けの際は、ライティングレールの極性ビートとプラグ部分の凹みの形状位置を確実にあわせておこなってください。

安全に関するご注意

  • ライティングレール取付け専用器具です。傾斜天井・壁面・やわらかい天井(ロックウール等)・床面には取り付けないでください。
     指定以外の取り付けをおこなうと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
  • 本器具は屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。
     間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
  • 本器具は、5℃~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
  • 安全上LEDを直視することはおやめください。
  • この製品は非調光です。
     調光器や人感センサ、リモコンなどとの組み合わせはできません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
全光束(lm)
光源色
色温度
光度(cd)
JANコード
エネルギー消費効率(lm/W)
ビーム角(°)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
中角
3240
電球色
3000K
16885
4974550578615
92.5
23
1個

1個

26,288円

22,307

( 24,538円 )

5日目

中角
3345
温白色
3500K
17435
4974550578592
95.5
23
1個

1個

26,288円

22,307

( 24,538円 )

5日目

広角
3430
白色
4000K
12175
4974550578585
98.0
31
1個

1個

26,288円

22,307

( 24,538円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自然な影で、素材をやさしく引き立てる
光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような陰影を実現しました。
【特長】
・自然な光の広がりを再現。COBと光学レンズの採用により、自然光に近いあかりを実現。手をかざした時の影も、柔らかで自然な印象の影になり、人工的な印象や違和感を与えません。
・光ムラを抑え、効率的に照らすディンプルレンズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットライト 3500白塗

スポットライト 3500白塗

    スポットライト 3000白塗

    スポットライト 3000白塗

      スポットライト 1500白塗

      スポットライト 1500白塗

        スポットライト 2000白塗

        スポットライト 2000白塗

          ユニバーサルDL3500白塗 φ125

          ユニバーサルDL3500白塗 φ125

            ユニバーサルDL2000白塗 φ125

            ユニバーサルDL2000白塗 φ125

              ユニバーサルDL3000白塗 φ125

              ユニバーサルDL3000白塗 φ125

                メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                通常価格 26,288円 23,814円 15,125円 17,600円 17,819円 13,432円 16,445円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                消費電力(W) 35 32.5 13.7 20.9 35 20.7 32.5
                タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
                サイズ(mm) φ89×100 φ89×100 φ65×77 φ89×100 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125
                質量(g) 1000 1000 500 1000 600 600 600

                スポットライト 3500白塗のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました