(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットライト 3000白塗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポットライト 3000白塗

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,814円  特別価格 
税込価格
26,195円  特別価格 

自然な影で、素材をやさしく引き立てる光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    32.5
  • タイプ:
    1灯式
  • サイズ(mm):
    φ89×100
  • 質量(g):
    1000
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト 白
  • 演色:
    Ra85
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 入力電流(mA):
    326
  • 光源寿命(時間):
    40000(光束維持率85%)
  • 仕様:
    振幅:90°、回転角:360°
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
全光束(lm)
光源色
色温度
光度(cd)
JANコード
エネルギー消費効率(lm/W)
ビーム角(°)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
中角
2860
電球色
3000K
14900
4974550555449
88.0
23
1個

1個

23,814円

20,206

( 22,227円 )

5日目

中角
3010
白色
4000K
15685
4974550555401
92.6
23
1個

1個

23,814円

20,206

( 22,227円 )

5日目

広角
3030
白色
4000K
10745
4974550555418
93.2
31
1個

1個

23,814円

20,206

( 22,227円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自然な影で、素材をやさしく引き立てる
光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような陰影を実現しました。
【特長】
・自然な光の広がりを再現。COBと光学レンズの採用により、自然光に近いあかりを実現。手をかざした時の影も、柔らかで自然な印象の影になり、人工的な印象や違和感を与えません。
・光ムラを抑え、効率的に照らすディンプルレンズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットライト 3000白塗

スポットライト 3000白塗

    スポットライト 2000白塗

    スポットライト 2000白塗

      スポットライト 3500白塗

      スポットライト 3500白塗

        スポットライト 1500白塗

        スポットライト 1500白塗

          ユニバーサルDL3500白塗 φ125

          ユニバーサルDL3500白塗 φ125

            ユニバーサルDL3000白塗 φ125

            ユニバーサルDL3000白塗 φ125

              ユニバーサルDL2000白塗 φ125

              ユニバーサルDL2000白塗 φ125

                メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                通常価格 23,814円 17,600円 26,288円 15,125円 17,819円 16,445円 13,432円
                通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                消費電力(W) 32.5 20.9 35 13.7 35 32.5 20.7
                タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
                サイズ(mm) φ89×100 φ89×100 φ89×100 φ65×77 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125
                質量(g) 1000 1000 1000 500 600 600 600

                スポットライト 3000白塗のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました