(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットライト 2000白塗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポットライト 2000白塗

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,600円
税込価格
19,360円

自然な影で、素材をやさしく引き立てる光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    20.9
  • タイプ:
    1灯式
  • サイズ(mm):
    φ89×100
  • 質量(g):
    1000
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト 白
  • 演色:
    Ra85
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 入力電流(mA):
    211
  • 光源寿命(時間):
    40000(光束維持率85%)
  • 仕様:
    振幅:90°、回転角:360°
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
全光束(lm)
光源色
色温度
光度(cd)
JANコード
エネルギー消費効率(lm/W)
ビーム角(°)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
狭角
1775
電球色
3000K
21920
4974550555555
84.9
15
1個

1個

17,600( 19,360円 )

5日目

狭角
1830
温白色
3500K
22625
4974550555531
87.5
15
1個

1個

17,600( 19,360円 )

5日目

中角
1775
電球色
3000K
12355
4974550555630
84.9
22
1個

1個

17,600( 19,360円 )

5日目

広角
1880
白色
4000K
6750
4974550555524
89.9
31
1個

1個

17,600( 19,360円 )

5日目

広角
1845
温白色
3500K
6615
4974550555548
88.2
31
1個

1個

17,600( 19,360円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自然な影で、素材をやさしく引き立てる
光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような陰影を実現しました。
【特長】
・自然な光の広がりを再現。COBと光学レンズの採用により、自然光に近いあかりを実現。手をかざした時の影も、柔らかで自然な印象の影になり、人工的な印象や違和感を与えません。
・光ムラを抑え、効率的に照らすディンプルレンズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットライト 2000白塗

スポットライト 2000白塗

    スポットライト 3000白塗

    スポットライト 3000白塗

      スポットライト 3500白塗

      スポットライト 3500白塗

        LED屋外器具(ランプ別売り) LEDブラケット LEDB-67301-67309

        LED屋外器具(ランプ別売り) LEDブラケット LEDB-67301-67309

          LED屋内ブラケット LEDB83105-83210

          LED屋内ブラケット LEDB83105-83210

            LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

            LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

              ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

              ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

                ユニバーサルDL3000白塗 φ125

                ユニバーサルDL3000白塗 φ125

                  ユニバーサルDL3500白塗 φ125

                  ユニバーサルDL3500白塗 φ125

                    ユニバーサルDL2000白塗 φ125

                    ユニバーサルDL2000白塗 φ125

                      スポットライト 1500白塗

                      スポットライト 1500白塗

                        メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                        通常価格 17,600円 23,814円 26,288円 18,150円 34,355円 6,876円 3,299円 16,445円 17,819円 13,432円 15,125円
                        通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                        商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                        消費電力(W) 20.9 32.5 35 - - - - 32.5 35 20.7 13.7
                        タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
                        サイズ(mm) φ89×100 φ89×100 φ89×100 - - - - φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ65×77
                        質量(g) 1000 1000 1000 - - - - 600 600 600 500

                        スポットライト 2000白塗のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました