(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップリングプライヤーセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スナップリングプライヤーセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
18,636円 ~ 45,699円  特別価格 
税込価格
20,500円 ~ 50,269円  特別価格 

一般的な軸用穴用スナップリングプライヤ4本セット。【特長】・丈夫なポリエステル...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    丈夫なポリエステル製ツールロール,調整できる便利なクイックロック付き

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

スナップリングプライヤセット 00 19 56 V01/00 19 57 V01/00 19 58 V01/00 19 58 V02の詳細

スナップリングプライヤーセット:関連画像

00 19 56 V01

スナップリングプライヤーセット:関連画像

00 19 57 V01

スナップリングプライヤーセット:関連画像

00 19 58 V01

スナップリングプライヤーセット:関連画像

00 19 58 V02

スナップリングプライヤセット 00 19 56 V01/00 19 57 V01/00 19 58 V01/00 19 58 V02の寸法

商品品番 - 数量 スタイル φmm 重量
(g)
00 19 56 V01 スナップリングプライヤーセット 4パーツ 665
44 11 J1 スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 ストレートな先端部 12-25
44 11 J2 スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 ストレートな先端部 19-60
46 11 A1 スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 ストレートな先端部 10-25
46 11 A2 スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 ストレートな先端部 19-60
00 19 57 V01 スナップリングプライヤーセット 4パーツ 871
48 11 J2 精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 ストレートな先端部 19-60
48 21 J21 精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 湾曲した先端部 19-60
49 11 A2 精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 ストレートな先端部 19-60
49 21 A21 精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 湾曲した先端部 19-60
00 19 58 V01 スナップリングプライヤーセット 8パーツ 670
44 11 J1 スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 ストレートな先端部 12-25
44 11 J2 スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 ストレートな先端部 19-60
44 21 J11 スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 湾曲した先端部 12-25
44 21 J21 スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 湾曲した先端部 19-60
46 11 A1 スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 ストレートな先端部 10-25
46 11 A2 スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 ストレートな先端部 19-60
46 21 A11 スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 湾曲した先端部 10-25
46 21 A21 スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 湾曲した先端部 19-60
00 19 58 V02 スナップリングプライヤーセット 8パーツ 665
48 11 J1 精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 ストレートな先端部 12-25
48 11 J2 精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 ストレートな先端部 19-60
48 21 J11 精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 湾曲した先端部 12-25
48 21 J21 精密スナップリングプライヤー,穴用スナップリング 1 湾曲した先端部 19-60
49 11 A1 精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 ストレートな先端部 10-25
49 11 A2 精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 ストレートな先端部 19-60
49 21 A11 精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 湾曲した先端部 10-25
49 21 A21 精密スナップリングプライヤー,軸用スナップリング 1 湾曲した先端部 19-60

以下のプライヤーは、先端曲がり角度90゜

  • 44 21 J11
  • 44 21 J21
  • 46 21 A11
  • 46 21 A21
  • 48 21 J11
  • 48 21 J21
  • 49 21 A11
  • 49 21 A21
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。
  • ※ 作業の際には必ず安全ゴーグルを着用する。
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
重量(g)
セット内容/付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4003773081548
665
4411-J1(ストレート・対応穴径12-25mm)、4411-J2(ストレート・対応穴径19-60mm)、4611-A1(ストレート・対応軸径10-25mm)、4611-A2(ストレート・対応軸径19-60mm)、ロールケース

1個

18,636( 20,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4003773081555
871
4811-J2(ストレート・対応穴径19-60mm)、4821-J21(90°ベントヘッド・対応穴径19-60mm)、4911-A2(ストレート・対応軸径19-60mm)、4921-A21(90°ベントヘッド・対応軸径19-60mm)、ロールケース

1個

24,969( 27,466円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4003773081562
670
4411-J1(ストレート・対応穴径12-25mm)、4411-J2(ストレート・対応穴径19-60mm)、4421-J11(90°ベントヘッド・対応穴径12-25mm)、4421-J21(90°ベントヘッド・対応穴径19-60mm)、4611-A1(ストレート・対応軸径10-25mm)、4611-A2(ストレート・対応軸径19-60mm)、4621-A11(90°ベントヘッド・対応穴径10-25mm)、4621-A21(90°ベントヘッド・対応穴径19-60mm)、ロールケース

1個

35,868( 39,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4003773081579
665
4811-J1(ストレート・対応穴径12-25mm)、4811-J2(ストレート・対応穴径19-60mm)、4821-J11(90°ベントヘッド・対応穴径12-25mm)、4481-J21(90°ベントヘッド・対応穴径19-60mm)、4911-A1(ストレート・対応軸径10-25mm)、4911-A2(ストレート・対応軸径19-60mm)、4921-A11(90°ベントヘッド・対応穴径10-25mm)、4921-A21(90°ベントヘッド・対応穴径19-60mm)、ロールケース

1個

45,699円

25,134

( 27,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一般的な軸用穴用スナップリングプライヤ4本セット。
【特長】
・丈夫なポリエステル製ツールロール。
・調整できる便利なクイックロック付き。
・ストレートヘッド。
・00 19 57 V01と00 19 58 V02は高品質精密スナップリングプライヤー。
【用途】
・簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップリングプライヤーセット

スナップリングプライヤーセット

    スナップリングプライヤーセット 001956

    スナップリングプライヤーセット 001956

      精密スナップリングプライヤーセット 001957

      精密スナップリングプライヤーセット 001957

        90-175mm/90-175mm 内外兼用スナップリングツール

        90-175mm/90-175mm 内外兼用スナップリングツール

          3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

          3本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

            12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

            12本組 スナップリングプライヤー(内外兼用)

              2本組 スナップリングプライヤー(強力型)

              2本組 スナップリングプライヤー(強力型)

                2本組 スナップリングプライヤー

                2本組 スナップリングプライヤー

                  6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MD-60

                  6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MD-60

                    6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60

                    6本組 スナップリングプライヤー(内外兼用) EA590MC-60

                      4本組 スナップリングプライヤー EA590-11

                      4本組 スナップリングプライヤー EA590-11

                        穴軸兼用スナップリングプライヤー3点セット

                        穴軸兼用スナップリングプライヤー3点セット

                          122-300mm 穴用スナップリングプライヤー

                          122-300mm 穴用スナップリングプライヤー

                            メーカー クニペックス クニペックス クニペックス エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ バーコ エスコ
                            通常価格 18,636円 19,890円 23,226円 21,580円 28,780円 47,360円 26,680円 21,564円 33,320円 26,840円 19,520円 33,159円 24,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            仕様 丈夫なポリエステル製ツールロール,調整できる便利なクイックロック付き - - - - - - - - - - - -

                            スナップリングプライヤーセットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スナップリングプライヤーの定番
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/02
                            サークリップの交換には必須。
                            他のスナップリングプライヤーと決定的に違う。軸用のサークリップがねじれにくいので、作業中ふっとばすことが無い。
                            普通のシルバーのタイプは普通のスナップリングプライヤーだが、狭い奥まった箇所にはこれじゃないとってシーンがあるので使い分けてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スナップリングプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました