(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポットライト 1500白塗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEDS-15111L-LS1
スポットライト 1500白塗 スポットライト 1500シロヌリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,125円
税込単価
16,638円

自然な影で、素材をやさしく引き立てる光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    13.7
  • タイプ:
    1灯式
  • サイズ(mm):
    φ65×77
  • 質量(g):
    500
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト 白
  • 演色:
    Ra85
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 入力電流(mA):
    213
  • 光源寿命(時間):
    40000(光束維持率85%)
  • 仕様:
    振幅:90°、回転角:360°
  • 内容量:
    1個

型番

LEDS-15111L-LS1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 質量:0.5kg
  • 電圧:100V
  • 屋内用
  • ライティングレール(代表形名 DR0211(W)等)取付け専用
    ※リモコン付ライティングレールや12V用ライティングレールには使用できません。

【部品】

部番部品名個数材質摘要
1本体1ADC(アルミダイカスト)ピュアホワイト
2アーム1ADC(アルミダイカスト)ピュアホワイト
3電源ケース1PC(ポリカーボネート樹脂)
4LEDレンズ1PC(ポリカーボネート樹脂)透明
5LEDモジュール1--
6ライティングレール用プラグ1PC(ポリカーボネート樹脂)-
7プラグレバー1PC(ポリカーボネート樹脂)

※参考マンセル値:0.5G  9.6/0.2

【基本特性(周囲温度25℃)】

型番入力
電圧
(V)
周波数
(Hz)
入力
電流
(A)
消費
電力
(W)
(※1)
ビーム角
(度)
(※1)
器具光束(lm)
(※1)
固有エネルギー
消費効率(lm/W)
(※1)
中心光度(cd)
(※1)
相関色温度(K)
(※1)
平均演色
評価数
(※1)
LEDS-15111L-LS1AC10050/600.21313.7151,19086.810,6603,00085
LEDS-15111W-LS11,25091.211,2004,000
LEDS-15112W1,23089.711,0203,500
LEDS-15111WW-LS1221,22089.06,8903,000
LEDS-15112L-LS11,28593.77,2604,000
LEDS-15112W-LS11,26091.97,1153,500
LEDS-15112WW-LS1311,22089.04,6803,000
LEDS-15113W-LS11,28593.74,9304,000
LEDS-15113WW-LS11,26091.94,8353,500

※1:保証値ではありません。

外形図

スポットライト 1500白塗 外形図

注意・禁止事項

使用上の注意

  • (1)LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
  • (2)可視光により被照射物の色が薄くなったりする褪色や変色が発生することがあります。褪色の程度は、同じ照度の条件で、ハロゲン電球、蛍光灯と比べ、同等以下ですが、照度に比例します。
    可視光褪色のしやすい対象物の例は下記によります。

[可視光褪色のしやすい対象物例]

  • 有機染料で短波長側の波長に敏感なもの、ファー(人工染色毛皮)や透光性塩ビなど
  • 大気中の酸素や水分が接触しやすいもの、表面積が大きい繊維、フィルム、シート、インク、パウダーなど
    内部への酸素や水分が拡散しやすいゴム、エラストマー、発泡体など高温となる状態で照射されるもの
  • (3)LEDの点灯中および消灯直後の器具は高温となっております。
    照射方向を調整する場合には手袋などを着用して行ってください。
  • (4)落下防止のため、補助レバーを確実に取り付け側に回し、適合のライティングレールに取り付けてください。
  • (5)プラグの破損防止のためライティングレール取り付けの際は、ライティングレールの極性ビートとプラグ部分の凹みの形状位置を確実にあわせておこなってください。

安全に関するご注意

  • ライティングレール取付け専用器具です。傾斜天井・壁面・やわらかい天井(ロックウール等)・床面には取り付けないでください。指定以外の取り付けをおこなうと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
  • 本器具は屋内用ですので、屋外、軒下などの湿気、水気の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入による絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
  • 本器具は、+5℃~+35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
  • 安全上LEDを直視することはおやめください。
  • この製品は非調光です。調光器や人感センサ、リモコンなどとの組み合わせはできません。
  • 器具と被照射物との距離は、灯照射物の熱の関係から0.5m以上離してください。距離を保たないと被照射物の火災の原因となります。
商品情報を表示

LEDS-15111L-LS1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
全光束(lm)
光源色
色温度
光度(cd)
JANコード
エネルギー消費効率(lm/W)
ビーム角(°)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEDS-15111L-LS1

狭角
1190
電球色
3000K
10660
4974550557627
86.8
15
1個

1個

15,125( 16,638円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自然な影で、素材をやさしく引き立てる
光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような陰影を実現しました。
【特長】
・自然な光の広がりを再現。COBと光学レンズの採用により、自然光に近いあかりを実現。
・手をかざした時の影も、柔らかで自然な印象の影になり、人工的な印象や違和感を与えません。
・光ムラを抑え、効率的に照らすディンプルレンズ。
・調光不可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットライト 1500白塗の型番LEDS-15111L-LS1のページです。
型番LEDS-15111L-LS1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポットライト 1500白塗

スポットライト 1500白塗

    LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

    LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

      LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

      LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

        LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

        LED屋内ブラケット LEDB88800/88801

          電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

          電源内蔵直管形LEDランプ ブラケット LEDB83001-83006

            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
            通常価格 15,125円 11,313円 6,876円 19,351円 31,519円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
            消費電力(W) 13.7 5 - - -
            タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
            サイズ(mm) φ65×77 - - - -
            質量(g) 500 - - - -

            スポットライト 1500白塗のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            LEDS-15112L-LS1
            LEDS-15112W-LS1
            LEDS-15112WW-LS1
            LEDS-15113WW-LS1
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            詳細タイプ 全光束
            (lm)
            光源色 色温度 光度
            (cd)
            JANコード エネルギー消費効率
            (lm/W)
            ビーム角
            (°)
            内容量

            15,125円

            ( 16,638円 )
            1個 あり

            5日目

            中角1220電球色3000K6890497455055763489.022-

            15,125円

            ( 16,638円 )
            1個 あり

            5日目

            中角1285白色4000K7260497455055757393.722-

            15,125円

            ( 16,638円 )
            1個 あり

            5日目

            中角1260温白色3500K7115497455055760391.922-

            15,125円

            ( 16,638円 )
            1個 あり

            5日目

            広角1260温白色3500K4835497455055761091.931-

            オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました