(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルDL3500白塗 φ125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニバーサルDL3500白塗 φ125

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,819円
税込価格
19,601円

自然な影で、素材をやさしく引き立てる光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    35
  • タイプ:
    1灯式
  • サイズ(mm):
    φ138×101.5、埋込穴φ125
  • 質量(g):
    600
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト バージンホワイト、化粧枠:プラスチック バージンホワイト
  • 演色:
    Ra85
  • 定格電圧(V):
    AC100~242
  • 入力電流(mA):
    180
  • 光源寿命(時間):
    40000(光束維持率85%)
  • 適合機種:
    適合コントルクス:DF-70170-PD、適合電源ユニット:LEK-194016A03D
  • 内容量:
    1個

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ユニバーサルDL3500白塗 φ125:関連画像ユニバーサルDL3500白塗 φ125:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
全光束(lm)
光源色
色温度
光度(cd)
JANコード
エネルギー消費効率(lm/W)
ビーム角(°)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
広角
3260
電球色
3000K
11565
4974550578721
93.1
31
1個

1個

17,819( 19,601円 )

5日目

広角
3430
白色
4000K
12175
4974550578684
98.0
31
1個

1個

17,819( 19,601円 )

5日目

広角
3360
温白色
3500K
11945
4974550578707
96.0
31
1個

1個

17,819( 19,601円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自然な影で、素材をやさしく引き立てる
光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような陰影を実現しました。
【特長】
・自然な光の広がりを再現。COBと光学レンズの採用により、自然光に近いあかりを実現。手をかざした時の影も、柔らかで自然な印象の影になり、人工的な印象や違和感を与えません。
・光ムラを抑え、効率的に照らすディンプルレンズ
・調光信号用端子台付
・ 調光方式:PWM
・ 調光可能
・ 断熱施工不可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルDL3500白塗 φ125

ユニバーサルDL3500白塗 φ125

    ユニバーサルDL3000白塗 φ125

    ユニバーサルDL3000白塗 φ125

      ユニバーサルDL2000白塗 φ125

      ユニバーサルDL2000白塗 φ125

        ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

        ダウンライト LEDユニットフラット形 φ100/φ125(ランプ別売り)

          LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

          LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

            メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
            通常価格 17,819円 16,445円 13,432円 3,299円 6,876円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
            消費電力(W) 35 32.5 20.7 - -
            タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
            サイズ(mm) φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125 - -
            質量(g) 600 600 600 - -

            ユニバーサルDL3500白塗 φ125のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました