(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニバーサルDL2000白塗 φ125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LEDD-20033WW
ユニバーサルDL2000白塗 φ125 ユニバーサルDL2000シロヌリ ファイ125

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,432円
税込単価
14,775円

自然な影で、素材をやさしく引き立てる光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    20.7
  • タイプ:
    1灯式
  • サイズ(mm):
    φ138×101.5、埋込穴φ125
  • 質量(g):
    600
  • 材質:
    本体:アルミダイカスト バージンホワイト、化粧枠:プラスチック バージンホワイト
  • 演色:
    Ra85
  • 定格電圧(V):
    AC100~242
  • 入力電流(mA):
    110
  • 光源寿命(時間):
    40000(光束維持率85%)
  • 適合機種:
    適合コントルクス:DF-70170-PD、適合電源ユニット:LEK-194016A03D
  • 内容量:
    1個

型番

LEDD-20033WW 解除

Loading...

ユニバーサルDL2000白塗 φ125:関連画像ユニバーサルDL2000白塗 φ125:関連画像ユニバーサルDL2000白塗 φ125:関連画像

商品情報を表示

LEDD-20033WW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
全光束(lm)
光源色
色温度
光度(cd)
JANコード
エネルギー消費効率(lm/W)
ビーム角(°)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEDD-20033WW

広角
1840
温白色
3500K
6615
4974550578929
88.8
31
1個

1個

13,432( 14,775円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自然な影で、素材をやさしく引き立てる
光ムラを抑え、効率的に照射。自然光のような陰影を実現しました。
【特長】
・自然な光の広がりを再現。COBと光学レンズの採用により、自然光に近いあかりを実現。手をかざした時の影も、柔らかで自然な印象の影になり、人工的な印象や違和感を与えません。
・光ムラを抑え、効率的に照らすディンプルレンズ
・調光信号用端子台付
・ 調光方式:PWM
・ 調光可能
・ 断熱施工不可

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルDL2000白塗 φ125の型番LEDD-20033WWのページです。
型番LEDD-20033WWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルDL2000白塗 φ125

ユニバーサルDL2000白塗 φ125

    ユニバーサルDL3500白塗 φ125

    ユニバーサルDL3500白塗 φ125

      ユニバーサルDL3000白塗 φ125

      ユニバーサルDL3000白塗 φ125

        スポットライト 2000白塗

        スポットライト 2000白塗

          スポットライト 3000白塗

          スポットライト 3000白塗

            スポットライト 1500白塗

            スポットライト 1500白塗

              スポットライト 3500白塗

              スポットライト 3500白塗

                LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                LED屋内ブラケット LEDS88002-88009

                  LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

                  LED屋内ブラケット LEDS85000-85002

                    メーカー 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック 東芝ライテック
                    通常価格 13,432円 17,819円 16,445円 17,600円 23,814円 15,125円 26,288円 6,876円 11,313円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                    商品タイプ 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具 照明器具
                    消費電力(W) 20.7 35 32.5 20.9 32.5 13.7 35 - 5
                    タイプ 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式 1灯式
                    サイズ(mm) φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ138×101.5、埋込穴φ125 φ89×100 φ89×100 φ65×77 φ89×100 - -
                    質量(g) 600 600 600 1000 1000 500 1000 - -

                    ユニバーサルDL2000白塗 φ125のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LEDD-20031W
                    LEDD-20032WW
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    詳細タイプ 全光束
                    (lm)
                    光源色 色温度 光度
                    (cd)
                    JANコード エネルギー消費効率
                    (lm/W)
                    ビーム角
                    (°)
                    内容量

                    13,432円

                    ( 14,775円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    狭角1870白色4000K23090497455057887590.315-

                    13,432円

                    ( 14,775円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    中角1830温白色3500K12755497455057891288.422-

                    オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました