(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,620円 ~ 22,274円  特別価格 
税込価格
17,182円 ~ 24,501円  特別価格 

コンパクトなのにハイパワー、約5%から調光が可能なので多彩なシーンに対応可能。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED蛍光ランプ
  • 仕様:
    照明器具
  • 平均演色評価数(Ra):
    83
  • 定格電圧(V):
    AC100~242
  • 光源寿命(時間):
    40000
  • 付属品:
    取付金具付き

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全光束(lm)
光源色
サイズ(mm)
色温度(K)
消費電力(W)
入力電流(A)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1830
白色
625×57.5×40
4000K
15.5(100V/200V/242V)
0.157(100V)、0.085(200V)、0.073(242V)
4974550550130
900

1個

15,620( 17,182円 )

5日目

3500
電球色
1223×57.5×40
3000K
29.0(100V)、28.5(200V/242V)
0.291(100V)、0.148(200V)、0.125(242V)
4974550550079
1600

1個

22,274円

18,899

( 20,789円 )

5日目

4000
昼白色
1223×57.5×40
5000K
29.0(100V)、28.5(200V/242V)
0.291(100V)、0.148(200V)、0.125(242V)
4974550550048
1600

1個

22,273円

20,473

( 22,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトなのにハイパワー、約5%から調光が可能なので多彩なシーンに対応可能。
【特長】
・従来蛍光灯器具と比較し、大幅なスリム&コンパクト設計。
・器具幅40mmに電源ユニットを内蔵したコンパクトボディで、左右20mmの設置間隔をあければ取付けが可能な省スペース設計になっています。
・蛍光灯と同等の明るさを確保しつつ省エネ。
・器具の装着がワンタッチで行える専用の取付金具を付属しており、省施工で取付可能です。
・容易に配線が可能。
・電源線、調光信号線とも器具外より直接配線できる端子台接続を採用しており、結線が容易に行えます。(送り配線も可能)
・多彩な用途に対応可能。
・約5%~100%の連続調光が可能で、色温度も5000K、4000K、3500K、3000Kのラインアップなので、店舗、病院など様々なシーンへの対応が可能です。
・材質:本体→鋼版 白、カバー→ポリカーボネイト、取付金具→ステンレス。
・コントルクス:DF-70170-PD。
・電源ユニット内蔵。
・調光可能(約5~100%)。
・調光器別。
・調光信号端子台付。
・調光方式:PWM。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色

    LEDジューデンロングライト

    LEDジューデンロングライト

      LEDチューブライトマルチ用オプション

      LEDチューブライトマルチ用オプション

        トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

        トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

          メーカー 東芝ライテック ハタヤリミテッド 日動工業 オーム電機(ライト)
          通常価格 15,620円 66,309円 1,219円 3,489円
          通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   5日目  
          商品タイプ LED蛍光ランプ LED照明 - その他
          仕様 照明器具 吊下げ式 - 照明器具
          平均演色評価数(Ra) 83 - - -
          定格電圧(V) AC100~242 - - -
          光源寿命(時間) 40000 - - -

          LED屋内用ライン器具 調光 L色/N色/W色/WW色のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました