【特長】・銅電極・アルミ・プラ用,インナーRカッター工具素材:極超微粒子超硬合...
工具素材 | 極超微粒子超硬合金 |
---|---|
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | R面取り |
形状 A
形状 B
被削材 | 銅 | アルミニウム合金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
切削速度 | 80m/min | 80~150m/min | ||||
R | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | ||
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |||
荒取り | 仕上げ | 荒取り | 仕上げ | |||
0.1 | 32,000 | 300 | 450 | 50,000 | 470 | 860 |
0.2 | 26,000 | 300 | 450 | 50,000 | 470 | 860 |
0.3 | 21,000 | 300 | 450 | 42,000 | 600 | 900 |
0.4 | 18,000 | 200 | 300 | 36,000 | 400 | 600 |
0.5 | 16,000 | 200 | 300 | 32,000 | 400 | 600 |
0.6 | 14,000 | 200 | 300 | 28,000 | 400 | 600 |
0.7 | 13,000 | 200 | 300 | 26,000 | 400 | 600 |
0.8 | 10,000 | 200 | 300 | 20,000 | 400 | 600 |
0.9 | 9,500 | 200 | 300 | 19,000 | 400 | 600 |
1 | 8,800 | 200 | 300 | 17,600 | 400 | 600 |
1.25 | 7,500 | 200 | 300 | 15,000 | 400 | 600 |
1.5 | 5,600 | 150 | 250 | 11,200 | 300 | 500 |
1.75 | 5,000 | 150 | 250 | 10,000 | 300 | 500 |
2 | 4,600 | 150 | 250 | 9,200 | 300 | 500 |
2.5 | 3,900 | 150 | 250 | 7,800 | 300 | 500 |
3 | 3,400 | 150 | 250 | 6,800 | 300 | 500 |
3.5 | 2,800 | 120 | 200 | 5,600 | 240 | 400 |
4 | 2,500 | 120 | 200 | 5,000 | 240 | 400 |
4.5 | 2,300 | 120 | 200 | 4,600 | 240 | 400 |
5 | 2,100 | 120 | 200 | 4,200 | 240 | 400 |
R:R寸法
※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には絶対に使用しないでください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
Loading...
【特長】
・銅電極・アルミ・プラ用,インナーRカッター
工具素材:極超微粒子超硬合金
刃数:2刃数
加工用途:R面取り
DIR-R0.3で型番確定
銅電極・アルミ・プラ用 インナーRカッター DIRの型番DIR-R0.3のページです。
型番DIR-R0.3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DIR-R0.15 |
DIR-R0.2 |
DIR-R0.25 |
DIR-R0.35 |
DIR-R0.4 |
DIR-R0.45 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | Rサイズ (mm) | 先端径(D) (mm) | 大径(D1) (mm) | 全長 (mm) | メーカーコード | シャンク径 (d) (mm) | 外径長さ (mm) | 首角 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,872円 ( 7,559円 ) | 1個 | - | 1日目 | 0.15 | 0.5 | 0.9 | 45 | 07-00913-00150 | 4 | 3 | 12 | |
6,872円 ( 7,559円 ) | 1個 | - | 5日目 | 0.2 | 0.5 | 1 | 45 | 07-00913-00200 | 4 | 3 | 12 | |
6,872円 ( 7,559円 ) | 1個 | - | 1日目 | 0.25 | 0.5 | 1.1 | 45 | 07-00913-00250 | 4 | 3 | 12 | |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.35 | 0.5 | 1.3 | 45 | 07-00913-00350 | 4 | 3 | 12 | |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 45 | 07-00913-00400 | 4 | 3 | 12 | |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 0.45 | 0.5 | 1.5 | 45 | 07-00913-00450 | 4 | 3 | 12 |