【特長】・'スーパーブルー'に比べ硬めの砥石で粗仕上げから中仕上げ用の砥石。焼...
Loading...
【特長】
・'スーパーブルー'に比べ硬めの砥石で粗仕上げから中仕上げ用の砥石。焼き入れ鋼にも適しており、多目的なマルチな砥石です。プラスチック金型はもちろんダイキャスト金型にも適しております。
【用途】
・一般金型放電加工後の硬化層除去。
・エンドミル加工後のカッターマーク除去。
型番 | 商品タイプ | 厚さ | 幅 | 長さ | 粒度(#) |
---|---|---|---|---|---|
SPRED240-5-13-150 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 150mm | 240 |
SPRED180-5-13-150 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 150mm | 180 |
SPRED800-3-6-150 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 150mm | 800 |
SPRED180-3-6-150 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 150mm | 180 |
SPRED1000-5-13-150 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 150mm | 1000 |
SPRED180-3-13-150 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 150mm | 180 |
SPRED120-3-6-150 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 150mm | 120 |
SPRED120-5-13-150 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 150mm | 120 |
SPRED600-3-6-150 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 150mm | 600 |
SPRED800-3-6-100 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 800 |
SPRED400-5-13-150 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 150mm | 400 |
SPRED240-3-13-150 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 150mm | 240 |
SPRED240-3-6-150 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 150mm | 240 |
SPRED1000-3-13-150 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 150mm | 1000 |
SPRED1000-3-6-100 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 1000 |
SPRED400-3-13-150 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 150mm | 400 |
SPRED1000-1.5-6-150 | 一般砥石 | 1.5mm | 6mm | 150mm | 1000 |
SPRED800-1.5-6-150 | 一般砥石 | 1.5mm | 6mm | 150mm | 800 |
SPRED600-3-6-100 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 600 |
SPRED180-1.5-6-150 | 一般砥石 | 1.5mm | 6mm | 150mm | 180 |
SPRED320-1.5-6-150 | 一般砥石 | 1.5mm | 6mm | 150mm | 320 |
SPRED120-3-6-100 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 120 |
SPRED600-1.5-6-150 | 一般砥石 | 1.5mm | 6mm | 150mm | 600 |
SPRED320-5-13-150 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 150mm | 320 |
SPRED120-3-13-150 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 150mm | 120 |
SPRED1000-3-6-150 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 150mm | 1000 |
SPRED320-3-13-150 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 150mm | 320 |
SPRED320-3-6-150 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 150mm | 320 |
SPRED800-5-13-150 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 150mm | 800 |
SPRED600-3-13-150 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 150mm | 600 |
SPRED120-1.5-6-150 | 一般砥石 | 1.5mm | 6mm | 150mm | 120 |
SPRED800-3-13-150 | 一般砥石 | 3mm | 13mm | 150mm | 800 |
SPRED400-3-6-100 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 400 |
SPRED320-3-6-100 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 320 |
SPRED240-1.5-6-150 | 一般砥石 | 1.5mm | 6mm | 150mm | 240 |
SPRED600-5-13-150 | 一般砥石 | 5mm | 13mm | 150mm | 600 |
SPRED180-3-6-100 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 180 |
SPRED400-3-6-150 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 150mm | 400 |
SPRED400-1.5-6-150 | 一般砥石 | 1.5mm | 6mm | 150mm | 400 |
SPRED240-3-6-100 | 一般砥石 | 3mm | 6mm | 100mm | 240 |
SPRED120-3-6-100で型番確定
砥石スーパーレッドの型番SPRED120-3-6-100のページです。
型番SPRED120-3-6-100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SPRED1000-3-6-150 |
SPRED1000-5-13-150 |
SPRED120-1.5-6-150 |
SPRED120-3-6-150 |
SPRED120-5-13-150 |
SPRED180-1.5-6-150 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 粒度(#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,053円 ( 19,858円 )20個入り | 1パック | あり | 6日目 | 3 | 6 | 150 | 1000 | |
25,093円 ( 27,602円 )20個入り | 1パック | あり | 6日目 | 5 | 13 | 150 | 1000 | |
14,522円 ( 15,974円 )20個入り | 1パック | あり | 6日目 | 1.5 | 6 | 150 | 120 | |
15,220円 ( 16,742円 )20個入り | 1パック | あり | 6日目 | 3 | 6 | 150 | 120 | |
20,013円 ( 22,014円 )20個入り | 1パック | あり | 6日目 | 5 | 13 | 150 | 120 | |
14,522円 ( 15,974円 )20個入り | 1パック | あり | 6日目 | 1.5 | 6 | 150 | 180 |