【特長】・微細結晶の焼結製品で砥石表面の耐摩耗性、形状の安定性は高い。・面取り...
型番 |
厚さ(mm) |
幅(mm) |
粒度(#) |
形状 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10
|
25
|
中目
|
四角
| 1個 | 33,432円(
36,775円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2
|
2
|
細目
|
丸
| 1個 | 5,104円(
5,614円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
3
|
細目
|
丸
| 1個 | 6,306円(
6,937円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・微細結晶の焼結製品で砥石表面の耐摩耗性、形状の安定性は高い。
・面取り、超鋼金属、石英ガラス、セラミック等にも使用可能。
【用途】
・超精密仕上げ。
型番 | 商品タイプ | 厚さ | 幅 | 長さ | 粒度(#) | 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
RUBST-MED-10-25-100 | ルビー砥石 | 10mm | 25mm | 100mm | 中目 | 四角 |
RUBSTR-FIN-3-100 | ルビー砥石 | 3mm | 3mm | 100mm | 細目 | 丸 |
RUBSTR-FIN-2-100 | ルビー砥石 | 2mm | 2mm | 100mm | 細目 | 丸 |