【特長】・気泡を無くした製法により目詰まりの原因を解決。・よって目詰まりによる...
商品タイプ | 一般砥石 | 厚さ(mm) | 5 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 7 | 長さ(mm) | 100 |
粒度(#) | 200 | 砥粒 | WA |
結合剤 | MG | 色 | 赤 |
硬度 | 中硬 | - | - |
【特長】
・気泡を無くした製法により目詰まりの原因を解決。
・よって目詰まりによる、砥石の磨き跡、スクラッチを除去、均一磨き面が得られます。
【用途】
・プラスチック金型の鏡面仕上前の研磨。
この商品に近い類似品がありませんでした。
砥石ソフトストーンの型番SFTST200-5-7-100のページです。
型番SFTST200-5-7-100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFTST100-5-13-100 |
SFTST100-5-7-100 |
SFTST1000-10-13-100 |
SFTST2000-10-13-100 |
SFTST2000-2-13-100 |
SFTST2000-3-13-100 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 粒度(#) | 色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,454円 ( 10,399円 )20個入り | 1パック | あり | 5日目 | 5 | 13 | 100 | 白 | |
9,390円 ( 10,329円 )20個入り | 1パック | あり | 5日目 | 5 | 7 | 100 | 白 | |
15,502円 ( 17,052円 )20個入り | 1パック | あり | 5日目 | 10 | 13 | 1000 | 薄黄 | |
18,625円 ( 20,488円 )20個入り | 1パック | あり | 5日目 | 10 | 13 | 2000 | 薄青 | |
11,726円 ( 12,899円 )20個入り | 1パック | あり | 5日目 | 2 | 13 | 2000 | 薄青 | |
11,868円 ( 13,055円 )20個入り | 1パック | あり | 4日目 | 3 | 13 | 2000 | 薄青 |
型番 |
---|