(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSCV-6
C面取りカッター NSCV チョウコウエンドミル

C面取りカッター NSCV NSCV-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,736円
税込単価
8,510円

【特長】・C面取りが簡単に加工出来ます。【型番:NSCV-4】刃径(D)(mm...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    面取り・横走り
  • カウンターシンク:
    ×
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 刃数:
    3
  • 外周刃有無:
  • 工具材種:
    超硬
  • コーティング:
    ノンコート
  • 片刃・両刃:
    片刃

Loading...

NSCV-6 の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
C面取りカッター NSCV 推奨切削条件表

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
メーカーコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSCV-6

6
6
70
3
04-00250-00600

1個

7,736( 8,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C面取りが簡単に加工出来ます。
【型番:NSCV-4】
刃径(D)(mm):4
刃長(mm):2
シャンク径(d)(mm):4
全長(mm):60
最小発注数量:1個
【型番:NSCV-6】
刃径(D)(mm):6
刃長(mm):3
シャンク径(d)(mm):6
全長(mm):70
最小発注数量:1個

Loading...

NSCV-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

C面取りカッター NSCVの型番NSCV-6のページです。
型番NSCV-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C面取りカッター NSCV

C面取りカッター NSCV

    超硬面取りカッター KMC-2

    超硬面取りカッター KMC-2

      面取り・バリ取り用ブレード

      面取り・バリ取り用ブレード

        面取り・バリ取り工具 ブロンズユニキット

        面取り・バリ取り工具 ブロンズユニキット

          面取り・バリ取り工具 コーナークリーナー

          面取り・バリ取り工具 コーナークリーナー

            柄付傘型カッター PCS

            柄付傘型カッター PCS

              XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                アルミ加工用超硬面取りエンドミル 2枚刃/30°ネジレ

                アルミ加工用超硬面取りエンドミル 2枚刃/30°ネジレ

                  XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ

                  XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/15°ネジレ

                    SVMA 面取ミル OKコート

                    SVMA 面取ミル OKコート

                      面取りカッター 超硬 裏面丸(標準タイプ)C-BMC-V

                      面取りカッター 超硬 裏面丸(標準タイプ)C-BMC-V

                        メントリドリル

                        メントリドリル

                          ニュー面取フライス

                          ニュー面取フライス

                            メーカー 日進工具 協和精工 ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ ノガ・ウォーターズ 栄工舎 ミスミ ミスミ ミスミ 岡崎精工 THE CUT NTツール 栄工舎
                            通常価格 6,667円 3,975円 2,811円 10,259円 2,842円 7,616円 5,280円 5,140円 4,880円 7,676円 17,354円 1,585円 4,368円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            用途 面取り・横走り 面取り・横走り - - - 穴面取り 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 穴面取り / セット品・その他 穴面取り 面取り・横走り
                            カウンターシンク × - - - - × × × × - -
                            面取り刃両角(θ)(°) 90 90 - - - - 90 90 90 - 90 - -
                            刃数 3 - - - - - 3 2 2 2 - - 1
                            外周刃有無 - - - - -

                            C面取りカッター NSCVのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSCV-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大径(D)
                            (mm)
                            シャンクサイズ 全長
                            (mm)
                            刃長(ℓ)
                            (mm)
                            メーカーコード

                            6,667円

                            ( 7,334円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4460204-00250-00400

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました