【特長】・C面取りが簡単に加工出来ます。・無限コーティングを採用し飛躍的に耐久...
TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。
皮膜硬度(Hv)
酸化開始温度(℃)
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
表面処理 | 無限コーティング |
刃数 | 3刃数 |
加工用途 | C面取り |
- | NSCV-M | NSCV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刃径 | 炭素鋼 Carbon Steels S50C | ステンレス鋼 Stainless Steels SUS304 | 調質鋼 Prehardened Steels HPM・NAK | アルミニウム合金 Aluminum Alloy A5052 | ||||
回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
4 | 6,500 | 580 | 6,000 | 540 | 4,500 | 400 | 11,000 | 2,400 |
6 | 4,300 | 380 | 4,000 | 360 | 3,000 | 270 | 7,500 | 1,800 |
切込み量 D:刃径
※本条件の工具突出し量は、4Dの参考値です。それ以上長くなる場合は、条件を調整してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※ミーリングチャック・機械はできるだけ剛性のあるものを使用してください。
※被削材に適したクーラントをご使用ください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
Loading...
【特長】
・C面取りが簡単に加工出来ます。
・無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。