(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NTER-2X-1-1-R0.2
Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X チョウコウエンドミル

Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X NTER-2X-1-1-R0.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
9,853円
税込単価
10,838円

56HRC以下に適したテーパーラジアスエンドミル。工具素材 超微粒子超硬合金ネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NTER-2X-1-1-R0.2 解除

Loading...

NTER-2X-1-1-R0.2 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X 製品特長関連画像
工具素材超微粒子超硬合金
ネジレ角30°
表面処理Xコーティング
刃数2刃数
加工用途平面加工
側面加工
溝加工
コーナー形状ラジアス

 

外形図

Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X 外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
片角(°)
大端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTER-2X-1-1-R0.2

1
4
0.2
1
1.14
4
45
01-00362-10202

1個

9,853( 10,838円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

56HRC以下に適したテーパーラジアスエンドミル。
工具素材 超微粒子超硬合金
ネジレ角 30°
表面処理 Xコーティング
刃数 2刃数
加工用途 平面加工、側面加工、溝加工
コーナー形状 ラジアス

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

NTER-2X-1-1-R0.2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2Xの型番NTER-2X-1-1-R0.2のページです。
型番NTER-2X-1-1-R0.2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2X

    MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

    MRCシリーズ超硬ランナー溝用エンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

      TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

      TSCシリーズ超硬テーパラジアスエンドミル 台形ランナー溝用/2枚刃

        リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

        リブ溝用 コーナR付 テーパ形 FXS-RB-TPCR

          HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル

          HTNRS 4枚刃 テーパネックラジアスエンドミル

            超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

            超硬リバースカッター(超硬ソリッド逆テーパーエンドミル)

              2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

              2枚刃トロイダルエンドミル TETR-A2-R

                ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

                ワンカットスーパーラジアスエンドミル DV-OCSRTN形

                  超硬段付ドリル 寸法指定タイプ

                  超硬段付ドリル 寸法指定タイプ

                    10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                    10mm ドリルチャック(キーレス/六角軸)

                      STB ブッシング 13090

                      STB ブッシング 13090

                        メーカー 日進工具 ミスミ ミスミ オーエスジー ユニオンツール 栄工舎 タンガロイ ダイジェット ミスミ エスコ イノテック(カネミツ)
                        通常価格 9,558円 5,020円 4,700円 15,629円 4,929円 9,920円 19,360円 11,899円 - 2,900円 26,617円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                        加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 - 溝 / テーパ側面 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み - - -
                        工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - -
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 - - -
                        ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) - - 強ネジレ(45~60°) - - -
                        コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 - - -

                        Xコーティング テーパーラジアスエンドミル NTER-2Xのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                        台形
                        評価 4.0満足度:4.02020/05/16
                        ランナ-部分が
                        丸φではなくて
                        片方堀りの
                        台形ランナ−時使用してます。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        加工
                        評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                        いつも大変お世話になります
                        バリエ−ションも豊富で
                        納期も早く助かりますし
                        価格的にもリーズナブルです

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        NTER-2X-1-0.5-R0.2
                        NTER-2X-1-1-R0.3
                        NTER-2X-1-1.5-R0.2
                        NTER-2X-1-1.5-R0.3
                        NTER-2X-1-10-R0.2
                        NTER-2X-1-10-R0.3
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        刃径
                        (mm)
                        刃長
                        (mm)
                        コーナ・ボール半径
                        (mm)
                        片角
                        (°)
                        大端径
                        (mm)
                        シャンク径
                        (mm)
                        全長
                        (mm)
                        商品コード

                        9,853円

                        ( 10,838円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        140.20.51.0744501-00362-10102

                        9,853円

                        ( 10,838円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        140.311.1444501-00362-10203

                        9,853円

                        ( 10,838円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        140.21.51.2144501-00362-10302

                        9,853円

                        ( 10,838円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        140.31.51.2144501-00362-10303

                        15,163円

                        ( 16,679円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        140.2102.4144501-00362-10902

                        15,163円

                        ( 16,679円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        140.3102.4144501-00362-10903

                        超硬テーパラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました