(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NLBL-2-R4-40
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2 チョウコウエンドミル

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2  NLBL-2-R4-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,523円
税込単価
19,275円

【特長】・炭素鋼から調質鋼に適したノンコートのボールエンドミルです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NLBL-2-R4-40 解除

Loading...

NLBL-2-R4-40 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2 【追加工対応品】 外観写真
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2 外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼
工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金
~55HRC55HRC~
------

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NLBL-2-R4-40

メーカー標準品
8
40
4
8
150
±10

1個

17,523( 19,275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素鋼から調質鋼に適したノンコートのボールエンドミルです。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

NLBL-2-R4-40で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2 の型番NLBL-2-R4-40のページです。
型番NLBL-2-R4-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2

ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2

    ボールエンドミル NSB-2

    ボールエンドミル NSB-2

      高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

      高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

        NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

        NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

          超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

          超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2BL

            超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

            超硬ボールエンドミル ロングシャンク 2枚刃 HM-2BL

              ソリッドボールエンドミルL S-SBE形

              ソリッドボールエンドミルL S-SBE形

                DF2XLB ダイヤモンドコーティングDFエンドミル

                DF2XLB ダイヤモンドコーティングDFエンドミル

                  DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

                  DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

                    超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                    超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

                      超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃ロングタイプ GBEL4

                      超硬グラファイト ソリッドボールエンドミル 4枚刃ロングタイプ GBEL4

                        CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                        CSEB UTコート 1枚刃・2枚刃

                          超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2

                          超硬ミニチュアボールエンドミル KMBE-2

                            メーカー 日進工具 日進工具 京セラ 日進工具 株洲工具 株洲工具 ダイジェット 三菱マテリアル 三菱マテリアル THE CUT 栄工舎 ユニオンツール 協和精工
                            通常価格 8,260円 4,934円 4,800円 6,334円 2,276円 3,757円 15,907円 17,470円 10,899円 1,700円 23,168円 2,014円 7,276円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 曲面 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / グラファイト アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート - ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 非鉄用(DLC) 鋼用 - 鋼用 -

                            ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NLBL-2-R1.25-13
                            NLBL-2-R1.5-10
                            NLBL-2-R1.75-10
                            NLBL-2-R4.5-25
                            NLBL-2-R4.5-45
                            NLBL-2-R5-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)

                            8,968円

                            ( 9,865円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品2.5131.254100±10

                            8,260円

                            ( 9,086円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品3101.5660±10

                            8,260円

                            ( 9,086円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品3.5101.75660±10

                            21,181円

                            ( 23,299円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品9254.510100±20

                            24,721円

                            ( 27,193円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品9454.510150±20

                            21,417円

                            ( 23,559円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品1040510150±20

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました