(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NSB-2-R1
ボールエンドミル NSB-2 チョウコウエンドミル

ボールエンドミル NSB-2  NSB-2-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,934円
税込単価
5,427円

【特長】・炭素鋼から調質鋼に適したノンコートのボールエンドミルです。

詳細情報を確認する

型番

NSB-2-R1 解除

Loading...

NSB-2-R1 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボールエンドミル NSB-2 【追加工対応品】 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK(~45HRC)
切削速度80m/min70m/min60m/min
Rサイズ回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
112,70070011,1005809,600450
1.58,5007007,4005806,400450
26,4007005,6005804,800450
2.55,1007004,5005803,800450
34,2007003,7005803,200450
43,2007002,8005802,400450
52,5007002,2005801,900450
62,1007001,9005801,600450
81,6007001,4005801,200450
101,3007001,1005801,000450

切削条件時の注意

ボールエンドミル NSB-2 【追加工対応品】 切削条件表

切り込み量(D:刃径)

 

※切削油を使用してください。
※上記の表は直線部の条件です。傾斜等により送り速度を調整してください。
※工具突出し量・切り込み量などによって、回転数と送り速度は大幅に変動します。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NSB-2-R1

メーカー標準品
2
3
1
4
60
±10
9

1個

4,934( 5,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・炭素鋼から調質鋼に適したノンコートのボールエンドミルです。

カタログ

 

Loading...

NSB-2-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールエンドミル NSB-2 の型番NSB-2-R1のページです。
型番NSB-2-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールエンドミル NSB-2

ボールエンドミル NSB-2

    ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2

    ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NLBL-2

      MSB230SF 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)

      MSB230SF 無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)

        2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

        2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

          MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

          MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル

            アンカーV ボール 2CER

            アンカーV ボール 2CER

              無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230

              無限コーティング 超ロングシャンクボールエンドミル MSBXL230

                2枚刃ショートシャンクボールエンドミル HSB-S

                2枚刃ショートシャンクボールエンドミル HSB-S

                  2刃 ボールエンド形 MG-EBD

                  2刃 ボールエンド形 MG-EBD

                    2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

                    2刃 銅・アルミ合金・プラスチック用 ボールエンド形 CAP-EBD

                      MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                      MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

                        2刃 ボールエンド形 WX-EBD

                        2刃 ボールエンド形 WX-EBD

                          GS MILLボール 2GSR

                          GS MILLボール 2GSR

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 オーエスジー 日進工具 不二越 日進工具 ユニオンツール オーエスジー オーエスジー 日進工具 オーエスジー 不二越
                            通常価格 4,934円 8,260円 3,027円 10,660円 6,844円 6,335円 9,082円 2,371円 40,250円 9,171円 2,797円 4,451円 7,557円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 曲面 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 - 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - -
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            ボールエンドミル NSB-2 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NSB-2-R1.25
                            NSB-2-R1.5
                            NSB-2-R1.75
                            NSB-2-R2
                            NSB-2-R2.5
                            NSB-2-R3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            首角
                            (°)

                            5,267円

                            ( 5,794円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品2.53.51.25460±109

                            5,201円

                            ( 5,721円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品341.5660±109

                            5,867円

                            ( 6,454円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品3.551.75660±109

                            5,867円

                            ( 6,454円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品462660±109

                            6,600円

                            ( 7,260円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品582.5660±109

                            6,867円

                            ( 7,554円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            メーカー標準品6103680±10-

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました