【特長】・銅電極・アルミ・プラ用 前加工用のノンコートエンドミルです。
工具素材 | 極超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 40° |
刃数 | 3刃数 |
加工用途 | 溝加工、側面加工、平面加工 |
被削材 | 銅 | アルミニウム合金 | ||
---|---|---|---|---|
切削速度 | 80m/min | 80~150m/min | ||
刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
6 | 4,200 | 320 | 8,000 | 1,200 |
8 | 3,200 | 320 | 6,000 | 1,200 |
10 | 2,600 | 320 | 4,800 | 1,200 |
12 | 2,100 | 320 | 4,000 | 1,200 |
16 | 1,600 | 320 | 3,000 | 1,200 |
20 | 1,300 | 320 | 2,400 | 1,200 |
切り込み量(D:刃径)
※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には絶対に使用しないでください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
Loading...
【特長】
・銅電極・アルミ・プラ用 前加工用のノンコートエンドミルです。
DHS-12で型番確定
銅電極・アルミ・プラ用 前加工用エンドミル DHS の型番DHS-12のページです。
型番DHS-12に関する仕様情報を記載しております。