銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル。工具素材 超微粒子超硬合金ねじ...
工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 12° |
刃数 | 1刃数 |
加工用途 | 平面加工 |
コーナー形状 | ピン角 |
被削材 | 銅 | アルミニウム合金 | ||
---|---|---|---|---|
切削速度 | 80m/min | 80~150m/min | ||
刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
1 | 26,000 | 220 | 48,000 | 480 |
2 | 13,000 | 220 | 24,000 | 480 |
3 | 8,500 | 220 | 16,000 | 480 |
4 | 6,400 | 220 | 12,000 | 480 |
5 | 5,100 | 220 | 9,600 | 480 |
6 | 4,200 | 220 | 8,000 | 480 |
8 | 3,200 | 220 | 6,000 | 480 |
10 | 2,600 | 220 | 4,800 | 480 |
12 | 2,100 | 220 | 4,000 | 480 |
16 | 1,600 | 220 | 3,000 | 480 |
20 | 1,300 | 220 | 2,400 | 480 |
切り込み量(D:刃径)
※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には、絶対に使用しないでください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
Loading...
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル。
工具素材 超微粒子超硬合金
ねじれ角 12°
刃数 1刃数
加工用途 平面加工
コーナー形状 ピン角
この商品に近い類似品がありませんでした。
DSF-3で型番確定
銅電極・アルミ・プラ用 サーフェイスエンドミル DSFの型番DSF-3のページです。
型番DSF-3に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DSF-1 |
DSF-10 |
DSF-4 |
DSF-5 |
DSF-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | 首下長 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | 首角 (°) | 首径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,266円 ( 4,693円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 1 | 0.5 | 1 | 6 | 60 | 12 | 0.9 | |
7,493円 ( 8,242円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 10 | 5 | 10 | 10 | 80 | - | 9 | |
4,266円 ( 4,693円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 4 | 2 | 4 | 6 | 60 | 12 | 3.6 | |
4,667円 ( 5,134円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 5 | 2.5 | 5 | 6 | 60 | 12 | 4.5 | |
6,667円 ( 7,334円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 8 | 4 | 8 | 8 | 70 | - | 7.2 |