(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXL

銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,080円 ~ 24,426円  特別価格 
税込価格
7,788円 ~ 26,869円  特別価格 

【特長】・銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル。・側面、平面加工に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXL 製品画像
工具素材極超微粒子超硬合金
ねじれ角25°
刃数2刃数
加工用途側面加工、平面加工
コーナー形状ピン角

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材アルミニウム合金
切削速度30m/min40~80m/min
刃 径回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/min
33,2001008,000500
42,4001006,000500
51,9001004,800500
61,6001004,000500
81,2001003,000500
101,0001002,400500
128001002,000500
166001001,500500
205001001,200500

切削条件時の注意

銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXL 切り込み量

切り込み量(D:刃径)

 

※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には、絶対に使用しないでください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----------

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
3
15
6
70
9

1個

7,080( 7,788円 )

1日目

メーカー標準品
4
20
6
70
9

1個

8,496( 9,346円 )

3日目

メーカー標準品
5
25
6
80
9

1個

9,263円

8,985

( 9,884円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
6
30
6
80
-

1個

9,853( 10,838円 )

1日目

メーカー標準品
10
50
10
110
-

1個

16,402円

15,909

( 17,500円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
12
60
12
120
-

1個

24,426( 26,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル。
・側面、平面加工に最適です。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXL

銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXL

    銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ミディアムエンドミル DXM

    銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ミディアムエンドミル DXM

      銅電極・アルミ・プラ用 前加工用エンドミル DHS

      銅電極・アルミ・プラ用 前加工用エンドミル DHS

        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

          DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M)

          DLC2MA 2枚刃DLCコートエンドミル(M)

            VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

            VACシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/エキストラロングタイプ

              DZ-COAT ソリッドエンドミルDZ-DES2-S形

              DZ-COAT ソリッドエンドミルDZ-DES2-S形

                精度・仕上げ面重視 4FEKM

                精度・仕上げ面重視 4FEKM

                  ソリッドエンドミル LS-OCFS2形

                  ソリッドエンドミル LS-OCFS2形

                    無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS

                    無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS

                      アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL

                      アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL

                        ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型

                        ソリッドスパイラルエンドミル SSM4000型

                          超微細加工用エンドミルマイクロエッジ NSME230

                          超微細加工用エンドミルマイクロエッジ NSME230

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 THE CUT 三菱マテリアル ミスミ ダイジェット 京セラ ダイジェット 日進工具 THE CUT 住友電工ハードメタル 日進工具
                            通常価格 7,080円 7,080円 15,753円 2,310円 6,607円 - 5,549円 3,280円 11,324円 3,855円 5,462円 4,986円 6,844円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) - 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート

                            銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ロングエンドミル DXLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました