工具素材 | 極超微粒子超硬合金 |
---|---|
ねじれ角 | 25° |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 側面加工、平面加工 |
コーナー形状 | ピン角 |
被削材 | 銅 | アルミニウム合金 | ||
---|---|---|---|---|
切削速度 | 40m/min | 50~100m/min | ||
刃 径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
3 | 4,300 | 130 | 10,000 | 660 |
4 | 3,200 | 130 | 8,000 | 660 |
5 | 2,600 | 130 | 6,400 | 660 |
6 | 2,100 | 130 | 5,300 | 660 |
8 | 1,600 | 130 | 4,000 | 660 |
10 | 1,300 | 130 | 3,200 | 660 |
12 | 1,000 | 130 | 2,600 | 660 |
16 | 800 | 130 | 2,000 | 660 |
20 | 640 | 130 | 1,200 | 660 |
切り込み量(D:刃径)
※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。
※鋼には、絶対に使用しないでください。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
Loading...
【特長】
・銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ミディアムエンドミル。
DXM-5で型番確定
銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ミディアムエンドミル DXM の型番DXM-5のページです。
型番DXM-5に関する仕様情報を記載しております。