(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,855円 ~ 7,936円  特別価格 
税込価格
4,241円 ~ 8,730円  特別価格 

【特長】・2枚刃エンドミルに日進工具独自の無限コーティングを採用。・荒から仕上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

型番

未確定61件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数2刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工

性能・試験情報

[被削材]炭素鋼 S50C

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS 被削材:MSE230

MSE230 φ6
摩耗幅0.022mm

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS 被削材他社

他社 φ6
摩耗幅0.1mm

n:3,400min-1
Vf:600mm/min
ap:9mm×ae:1.2mm
水溶性切削油 加工時間:33分
切削長20m
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS 被削材比較表

 

外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
6
6
6
55
-0.02~0mm
-

1個

6,000( 6,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2枚刃エンドミルに日進工具独自の無限コーティングを採用。
・荒から仕上げまで万能切削が可能。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS

無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS

    銅電極・アルミ・プラ用 サーフェイスエンドミル DSF

    銅電極・アルミ・プラ用 サーフェイスエンドミル DSF

      超微細加工用エンドミルマイクロエッジ NSME100

      超微細加工用エンドミルマイクロエッジ NSME100

        超微細加工用エンドミルマイクロエッジ NSME230

        超微細加工用エンドミルマイクロエッジ NSME230

          精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKS(ショート)

          精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKS(ショート)

            精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKM(ミディアム)

            精度・仕上げ面重視 2枚刃 刃先強化型 2FEKM(ミディアム)

              高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)

              高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ショート)

                高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)

                高硬度材用 多刃・すくいネガ・高硬度材仕上げ エンドミル(ミディアム)

                  直刃エンドミル NSL-2

                  直刃エンドミル NSL-2

                    銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ミディアムエンドミル DXM

                    銅電極・アルミ・プラ用 2枚刃ミディアムエンドミル DXM

                      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

                      (ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV

                        ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                        ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                          精度・仕上げ面重視 4FEKM

                          精度・仕上げ面重視 4FEKM

                            メーカー 日進工具 日進工具 日進工具 日進工具 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 日進工具 日進工具 THE CUT 日進工具 京セラ
                            通常価格 3,855円 4,266円 11,151円 6,844円 2,800円 2,800円 7,740円 7,740円 6,334円 7,080円 2,310円 3,763円 3,280円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用

                            無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル MSE230SS のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            切削加工に利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            当社で製作している製品の切削加工に使用しています。加工物は、溶接加工のある材料に立ち上がり0.5mm、島の間隔1mmの輪郭を加工して島残し加工に使っています。0.4mm径のものを主に使用して、0.7mm径のものは、肉どりに使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました