【特長】・高剛性化を可能にするテーパーネック形状を採用したCBNロングネックボ...
CBNエンドミルシリーズ
高硬度材の長時間仕上げ加工に最適。
工具素材にダイヤモンドに次ぐ硬さをもつCBN焼結体を採用したエンドミルです。
CBN焼結体とは
SSPBTN220
工具素材 | CBN(立方晶窒化硼素) |
---|---|
ねじれ角 | 20° |
加工可能硬度 | 68HRCまで |
刃数 | 2刃数 |
加工用途 | 曲面加工 |
深彫り仕上げ加工事例
被削材 | ELMAX 60HRC |
---|---|
加工工程 | 仕上げ |
使用工具 | SSPBTN220 R1×1°×16 |
回転数 [min-1] | 16,000 |
送り速度 [mm/min] | 800 |
切り込み量[mm] | ap 0.01 |
取り代 [mm] | 0.01 |
クーラント | オイルミスト |
加工時間 | 8時間47分 |
ワークサイズ:30×30mm/加工深さ:15mm
撮影倍率:200倍
面粗さ(Ra) | 0.05~0.15μm |
---|---|
寸法誤差 | +0.004~+0.006mm |
高硬度焼き入れ鋼の直彫り加工でも、ナノレベルの面粗さを達成しました。
被削材 | 調質鋼・焼き入れ鋼 NAK80・STAVAX・SKD61 (~52HRC) | 焼き入れ鋼 SKD11・ELMAX (~62HRC) | ハイス SKH・HAP (~68HRC) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rサイズ | 首角 | 有効長 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | 切り込み量 | 送り速度 | 回転数 | |||
ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | ap mm | ae mm | mm/min | min-1 | |||
0.1 | 30′ | 1.5 | 0.003 | 0.005 | 140 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 120 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 100 | 40,000 |
2 | 0.003 | 0.003 | 120 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 100 | 40,000 | 0.002 | 0.002 | 80 | 40,000 | ||
1゜ | 1.5 | 0.003 | 0.005 | 160 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 140 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40,000 | |
2 | 0.003 | 0.003 | 140 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40,000 | 0.002 | 0.002 | 90 | 40,000 | ||
1゜30′ | 1.5 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 160 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 140 | 40,000 | |
2 | 0.003 | 0.003 | 160 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 140 | 40,000 | 0.002 | 0.002 | 100 | 40,000 | ||
2゜ | 1.5 | 0.003 | 0.005 | 240 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 200 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40,000 | |
2 | 0.003 | 0.003 | 200 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40,000 | 0.002 | 0.002 | 120 | 40,000 | ||
0.15 | 30′ | 2 | 0.005 | 0.005 | 200 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 160 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 40,000 |
3 | 0.003 | 0.005 | 160 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 120 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 100 | 40,000 | ||
1゜ | 2 | 0.005 | 0.005 | 240 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 160 | 40,000 | |
3 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 160 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 120 | 40,000 | ||
1゜30′ | 2 | 0.005 | 0.005 | 320 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 240 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 40,000 | |
3 | 0.003 | 0.005 | 240 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 200 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 160 | 40,000 | ||
2゜ | 2 | 0.005 | 0.005 | 400 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 300 | 40,000 | 0.003 | 0.005 | 240 | 40,000 | |
3 | 0.003 | 0.005 | 300 | 40,000 | 0.003 | 0.003 | 240 | 40,000 | 0.002 | 0.003 | 180 | 40,000 | ||
0.2 | 30′ | 3 | 0.007 | 0.01 | 320 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 240 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 160 | 40,000 |
4 | 0.005 | 0.005 | 240 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 180 | 36,000 | 0.003 | 0.005 | 120 | 36,000 | ||
1゜ | 3 | 0.007 | 0.01 | 400 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 300 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 200 | 40,000 | |
4 | 0.005 | 0.005 | 320 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 240 | 36,000 | 0.003 | 0.005 | 160 | 36,000 | ||
1゜30′ | 3 | 0.007 | 0.01 | 480 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 360 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 240 | 40,000 | |
4 | 0.005 | 0.005 | 400 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 320 | 36,000 | 0.003 | 0.005 | 200 | 36,000 | ||
2゜ | 3 | 0.007 | 0.01 | 540 | 40,000 | 0.005 | 0.01 | 400 | 40,000 | 0.005 | 0.005 | 300 | 40,000 | |
4 | 0.005 | 0.005 | 480 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 360 | 36,000 | 0.003 | 0.005 | 240 | 36,000 | ||
0.25 | 30′ | 4 | 0.01 | 0.01 | 400 | 36,000 | 0.005 | 0.01 | 320 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 240 | 36,000 |
5 | 0.005 | 0.01 | 320 | 32,000 | 0.005 | 0.005 | 240 | 32,000 | 0.003 | 0.005 | 160 | 32,000 | ||
1゜ | 4 | 0.01 | 0.01 | 480 | 36,000 | 0.005 | 0.01 | 400 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 300 | 36,000 | |
5 | 0.005 | 0.01 | 400 | 32,000 | 0.005 | 0.005 | 320 | 32,000 | 0.003 | 0.005 | 240 | 32,000 | ||
1゜30′ | 4 | 0.01 | 0.01 | 640 | 36,000 | 0.005 | 0.01 | 480 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 360 | 36,000 | |
5 | 0.005 | 0.01 | 540 | 32,000 | 0.005 | 0.005 | 400 | 32,000 | 0.003 | 0.005 | 300 | 32,000 | ||
2゜ | 4 | 0.01 | 0.01 | 720 | 36,000 | 0.005 | 0.01 | 540 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 400 | 36,000 | |
5 | 0.005 | 0.01 | 640 | 32,000 | 0.005 | 0.005 | 480 | 32,000 | 0.003 | 0.005 | 360 | 32,000 | ||
0.3 | 30′ | 5 | 0.01 | 0.01 | 480 | 36,000 | 0.005 | 0.01 | 400 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 300 | 36,000 |
6 | 0.005 | 0.01 | 400 | 32,000 | 0.005 | 0.005 | 360 | 32,000 | 0.003 | 0.005 | 240 | 32,000 | ||
1゜ | 5 | 0.01 | 0.01 | 640 | 36,000 | 0.005 | 0.01 | 480 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 400 | 36,000 | |
6 | 0.005 | 0.01 | 540 | 32,000 | 0.005 | 0.005 | 400 | 32,000 | 0.003 | 0.005 | 300 | 32,000 | ||
1゜30′ | 5 | 0.01 | 0.01 | 800 | 36,000 | 0.005 | 0.01 | 640 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 480 | 36,000 | |
6 | 0.005 | 0.01 | 720 | 32,000 | 0.005 | 0.005 | 540 | 32,000 | 0.003 | 0.005 | 400 | 32,000 | ||
2゜ | 5 | 0.01 | 0.01 | 900 | 36,000 | 0.005 | 0.01 | 720 | 36,000 | 0.005 | 0.005 | 540 | 36,000 | |
6 | 0.005 | 0.01 | 800 | 32,000 | 0.005 | 0.005 | 640 | 32,000 | 0.003 | 0.005 | 480 | 32,000 | ||
0.5 | 30′ | 8 | 0.01 | 0.02 | 900 | 20,000 | 0.01 | 0.02 | 800 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 640 | 20,000 |
10 | 0.01 | 0.02 | 720 | 16,000 | 0.005 | 0.01 | 640 | 16,000 | 0.005 | 0.005 | 480 | 16,000 | ||
1゜ | 8 | 0.01 | 0.02 | 1,000 | 20,000 | 0.01 | 0.02 | 900 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 800 | 20,000 | |
10 | 0.01 | 0.02 | 800 | 16,000 | 0.005 | 0.01 | 720 | 16,000 | 0.005 | 0.005 | 640 | 16,000 | ||
1゜30′ | 8 | 0.01 | 0.02 | 1,200 | 20,000 | 0.01 | 0.02 | 1,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 900 | 20,000 | |
10 | 0.01 | 0.02 | 900 | 16,000 | 0.005 | 0.01 | 800 | 16,000 | 0.005 | 0.005 | 720 | 16,000 | ||
2゜ | 8 | 0.01 | 0.02 | 1,400 | 20,000 | 0.01 | 0.02 | 1,200 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 1,000 | 20,000 | |
10 | 0.01 | 0.02 | 1,000 | 16,000 | 0.005 | 0.01 | 900 | 16,000 | 0.005 | 0.005 | 800 | 16,000 | ||
0.75 | 30′ | 10 | 0.02 | 0.02 | 800 | 16,000 | 0.015 | 0.02 | 900 | 16,000 | 0.01 | 0.015 | 600 | 16,000 |
15 | 0.01 | 0.02 | 540 | 12,000 | 0.01 | 0.01 | 480 | 12,000 | 0.005 | 0.01 | 400 | 12,000 | ||
1゜ | 10 | 0.02 | 0.02 | 900 | 16,000 | 0.015 | 0.02 | 1,000 | 16,000 | 0.01 | 0.015 | 720 | 16,000 | |
15 | 0.01 | 0.02 | 680 | 12,000 | 0.01 | 0.01 | 600 | 12,000 | 0.005 | 0.01 | 540 | 12,000 | ||
1゜30′ | 10 | 0.02 | 0.02 | 1,200 | 20,000 | 0.015 | 0.02 | 1,000 | 20,000 | 0.01 | 0.015 | 900 | 20,000 | |
15 | 0.01 | 0.02 | 900 | 16,000 | 0.01 | 0.01 | 800 | 16,000 | 0.005 | 0.01 | 720 | 16,000 | ||
2゜ | 10 | 0.02 | 0.02 | 1,400 | 20,000 | 0.015 | 0.02 | 1,200 | 20,000 | 0.01 | 0.015 | 1,000 | 20,000 | |
15 | 0.01 | 0.02 | 1,000 | 16,000 | 0.01 | 0.01 | 900 | 16,000 | 0.005 | 0.01 | 800 | 16,000 | ||
1 | 30′ | 16 | 0.02 | 0.03 | 720 | 12,000 | 0.015 | 0.03 | 540 | 12,000 | 0.01 | 0.02 | 400 | 12,000 |
20 | 0.02 | 0.02 | 400 | 8,000 | 0.01 | 0.02 | 360 | 8,000 | 0.01 | 0.01 | 240 | 8,000 | ||
1゜ | 16 | 0.02 | 0.03 | 1,000 | 16,000 | 0.015 | 0.03 | 800 | 16,000 | 0.01 | 0.02 | 600 | 16,000 | |
20 | 0.02 | 0.02 | 600 | 12,000 | 0.01 | 0.02 | 540 | 12,000 | 0.01 | 0.01 | 400 | 12,000 | ||
1゜30′ | 16 | 0.02 | 0.03 | 1,200 | 20,000 | 0.015 | 0.03 | 1,000 | 20,000 | 0.01 | 0.02 | 800 | 20,000 | |
20 | 0.02 | 0.02 | 900 | 16,000 | 0.01 | 0.02 | 800 | 16,000 | 0.01 | 0.01 | 600 | 16,000 | ||
2゜ | 16 | 0.02 | 0.03 | 1,400 | 20,000 | 0.015 | 0.03 | 1,200 | 20,000 | 0.01 | 0.02 | 1,000 | 20,000 | |
20 | 0.02 | 0.02 | 1,000 | 16,000 | 0.01 | 0.02 | 900 | 16,000 | 0.01 | 0.01 | 800 | 16,000 |
※切り込み量は、中仕上げ・仕上げ加工を行う場合の最大値です。機械剛性や要求精度などに合わせて調整してください。
※仕上げ代が加工面に対して均一になるよう、前加工(中仕上げ)時にご注意ください。
※ビビリが発生する場合は、回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。また、主軸回転数が足りない場合も同様に同じ割合で下げてください。
※コーナー部等負荷が高くなる加工箇所では、特に条件設定やツールパスなどに注意してください。
※深い部分を加工する際は、クーラントの給油および切りくずの排出性に十分注意してください。
※オイルミストクーラントをお奨めします。
炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
- | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - |
加工形状に合わせて選べる豊富なラインナップ
高硬度で耐熱性のあるCBN焼結体の特性を活かすユニークな工具形状の開発と研削技術の確立で実現した次世代エンドミル。高硬度材の仕上げ加工に長寿命で安定した仕上げ面が得られます。
ボールエンドミル
SMB120:R0.01~0.05
SFB200:R0.1~1
SSB200:R0.1~1
SSBL200:R0.05~1
SSPB220:R0.1~3
SSPBL220、SSPBTN220:R0.1~1
型番 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
片角(°) |
首下長(mm) |
全長(mm) |
首部勾配(°) |
商品コード |
首径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
0.2
|
0.15
|
0.1
|
0.5
|
1.5
|
50
|
0.25
|
01-00507-01020
|
0.22
| 1個 | 22,420円(
24,662円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.15
|
0.1
|
0.5
|
2
|
50
|
0.25
|
01-00507-01021
|
0.22
| 1個 | 22,715円(
24,987円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.15
|
0.1
|
1
|
1.5
|
50
|
0.75
|
01-00507-01030
|
0.24
| 1個 | 22,420円(
24,662円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.15
|
0.1
|
1
|
2
|
50
|
0.75
|
01-00507-01031
|
0.25
| 1個 | 22,715円(
24,987円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.15
|
0.1
|
1.5
|
1.5
|
50
|
1.25
|
01-00507-01040
|
0.27
| 1個 | 22,420円(
24,662円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.15
|
0.1
|
1.5
|
2
|
50
|
1.25
|
01-00507-01041
|
0.29
| 1個 | 22,715円(
24,987円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.15
|
0.1
|
2
|
1.5
|
50
|
1.75
|
01-00507-01050
|
0.29
| 1個 | 22,420円(
24,662円
) | 1日目 | |
0.2
|
0.15
|
0.1
|
2
|
2
|
50
|
1.75
|
01-00507-01051
|
0.32
| 1個 | 22,715円(
24,987円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
0.5
|
3
|
50
|
0.3
|
01-00507-02020
|
0.43
| 1個 | 20,355円(
22,391円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
0.5
|
4
|
52
|
0.3
|
01-00507-02021
|
0.44
| 1個 | 20,650円(
22,715円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
1
|
3
|
50
|
0.8
|
01-00507-02030
|
0.48
| 1個 | 20,355円(
22,391円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
1
|
4
|
52
|
0.8
|
01-00507-02031
|
0.51
| 1個 | 20,650円(
22,715円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
1.5
|
3
|
50
|
1.3
|
01-00507-02040
|
0.53
| 1個 | 20,355円(
22,391円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
1.5
|
4
|
52
|
1.3
|
01-00507-02041
|
0.58
| 1個 | 20,650円(
22,715円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
2
|
3
|
50
|
1.8
|
01-00507-02050
|
0.58
| 1個 | 20,355円(
22,391円
) | 1日目 | |
0.4
|
0.3
|
0.2
|
2
|
4
|
52
|
1.8
|
01-00507-02051
|
0.64
| 1個 | 20,650円(
22,715円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
0.5
|
5
|
53
|
0.3
|
01-00507-03020
|
0.65
| 1個 | 19,175円(
21,093円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
0.5
|
6
|
53
|
0.3
|
01-00507-03021
|
0.66
| 1個 | 19,470円(
21,417円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
1
|
5
|
53
|
0.8
|
01-00507-03030
|
0.74
| 1個 | 19,175円(
21,093円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
1
|
6
|
53
|
0.8
|
01-00507-03031
|
0.76
| 1個 | 19,470円(
21,417円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
1.5
|
5
|
53
|
1.3
|
01-00507-03040
|
0.82
| 1個 | 19,175円(
21,093円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
1.5
|
6
|
53
|
1.3
|
01-00507-03041
|
0.86
| 1個 | 19,470円(
21,417円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
2
|
5
|
53
|
1.8
|
01-00507-03050
|
0.9
| 1個 | 19,175円(
21,093円
) | 1日目 | |
0.6
|
0.5
|
0.3
|
2
|
6
|
53
|
1.8
|
01-00507-03051
|
0.96
| 1個 | 19,470円(
21,417円
) | 1日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
0.5
|
8
|
53
|
0.35
|
01-00507-05020
|
1.1
| 1個 | 18,880円(
20,768円
) | 1日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
0.5
|
10
|
53
|
0.35
|
01-00507-05021
|
1.12
| 1個 | 19,175円(
21,093円
) | 1日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
1
|
8
|
53
|
0.85
|
01-00507-05030
|
1.23
| 1個 | 18,880円(
20,768円
) | 1日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
1
|
10
|
53
|
0.85
|
01-00507-05031
|
1.29
| 1個 | 19,175円(
21,093円
) | 1日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
1.5
|
8
|
53
|
1.35
|
01-00507-05040
|
1.36
| 1個 | 18,880円(
20,768円
) | 1日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
1.5
|
10
|
53
|
1.35
|
01-00507-05041
|
1.45
| 1個 | 19,175円(
21,093円
) | 1日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
2
|
8
|
53
|
1.85
|
01-00507-05050
|
1.49
| 1個 | 18,880円(
20,768円
) | 1日目 | |
1
|
0.7
|
0.5
|
2
|
10
|
53
|
1.85
|
01-00507-05051
|
1.62
| 1個 | 19,175円(
21,093円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.23
|
0.15
|
0.5
|
2
|
50
|
0.27
|
01-00507-01520
|
0.32
| 1個 | 21,240円(
23,364円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.23
|
0.15
|
0.5
|
3
|
52
|
0.27
|
01-00507-01521
|
0.33
| 1個 | 21,535円(
23,689円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.23
|
0.15
|
1
|
2
|
50
|
0.77
|
01-00507-01530
|
0.35
| 1個 | 21,240円(
23,364円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.23
|
0.15
|
1
|
3
|
52
|
0.77
|
01-00507-01531
|
0.38
| 1個 | 21,535円(
23,689円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.23
|
0.15
|
1.5
|
2
|
50
|
1.27
|
01-00507-01540
|
0.39
| 1個 | 21,240円(
23,364円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.23
|
0.15
|
1.5
|
3
|
52
|
1.27
|
01-00507-01541
|
0.43
| 1個 | 21,535円(
23,689円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.23
|
0.15
|
2
|
2
|
50
|
1.77
|
01-00507-01550
|
0.42
| 1個 | 21,240円(
23,364円
) | 1日目 | |
0.3
|
0.23
|
0.15
|
2
|
3
|
52
|
1.77
|
01-00507-01551
|
0.48
| 1個 | 21,535円(
23,689円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.38
|
0.25
|
0.5
|
4
|
52
|
0.3
|
01-00507-02520
|
0.54
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.38
|
0.25
|
0.5
|
5
|
52
|
0.3
|
01-00507-02521
|
0.55
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.38
|
0.25
|
1
|
4
|
52
|
0.8
|
01-00507-02530
|
0.61
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.38
|
0.25
|
1
|
5
|
52
|
0.8
|
01-00507-02531
|
0.64
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.38
|
0.25
|
1.5
|
4
|
52
|
1.3
|
01-00507-02540
|
0.67
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.38
|
0.25
|
1.5
|
5
|
52
|
1.3
|
01-00507-02541
|
0.72
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.38
|
0.25
|
2
|
4
|
52
|
1.8
|
01-00507-02550
|
0.74
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
0.5
|
0.38
|
0.25
|
2
|
5
|
52
|
1.8
|
01-00507-02551
|
0.8
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
1.5
|
1
|
0.75
|
0.5
|
10
|
52
|
0.37
|
01-00507-07520
|
1.62
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
1.5
|
1
|
0.75
|
0.5
|
15
|
52
|
0.37
|
01-00507-07521
|
1.69
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
1.5
|
1
|
0.75
|
1
|
10
|
52
|
0.87
|
01-00507-07530
|
1.78
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
1.5
|
1
|
0.75
|
1
|
15
|
52
|
0.87
|
01-00507-07531
|
1.94
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
1.5
|
1
|
0.75
|
1.5
|
10
|
52
|
1.37
|
01-00507-07540
|
1.95
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
1.5
|
1
|
0.75
|
1.5
|
15
|
52
|
1.37
|
01-00507-07541
|
2.18
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
1.5
|
1
|
0.75
|
2
|
10
|
52
|
1.87
|
01-00507-07550
|
2.11
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
1.5
|
1
|
0.75
|
2
|
15
|
52
|
1.87
|
01-00507-07551
|
2.43
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
2
|
1.2
|
1
|
0.5
|
16
|
53
|
0.4
|
01-00507-10020
|
2.21
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
2
|
1.2
|
1
|
0.5
|
20
|
53
|
0.4
|
01-00507-10021
|
2.27
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 | |
2
|
1.2
|
1
|
1
|
16
|
53
|
0.9
|
01-00507-10030
|
2.48
| 1個 | 19,765円(
21,742円
) | 1日目 | |
2
|
1.2
|
1
|
1
|
20
|
53
|
0.9
|
01-00507-10031
|
2.6
| 1個 | 20,060円(
22,066円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・高剛性化を可能にするテーパーネック形状を採用したCBNロングネックボールエンドミル。
・切れ味を向上させたスパイラルボール形状と合わせて、深部の仕上げ加工で精度・能率が向上します。