【特長】・4本の工具が1本で可能・穴底のフラット加工・内径高能率加工
工具集約と加工時間の大幅短縮を実現 !
(1)工具集約:従来の4本の工具が1本で可能
このような形状の部品を加工する場合
(2)穴底のフラット加工
通常のドリル加工と異なり、穴あけ時の穴底がフラットに仕上がる。
(3)業界初! バッククーラントを装備! (当社調べ)
EcoCutは内部クーラント供給が可能。
さらに2.25Dボディにはバッククーラント機能がついており、切りくずの排出を大きく改善。
クーラントの噴射圧は0.15-0.3MPa、推奨値は0.5-0.7MPaです。
(4)3.0DのボディにDENSIMET(タングステン合金)を採用
弾性係数と比重が高く、加工時の振動吸収性能を高め、高精度加工、優れた表面品質、そして工具寿命の延長に貢献。
ボディ | 材料 | 弾性係数 | 比重 |
---|---|---|---|
1.5D, 2.25D | スチール | 210,000 N/mm2 | 7.85 |
3.0D | DENSIMET | 360,000 N/mm2 | 17.5 |
防振作用
たわみ量はスチールより40%小さい
(5)最大のメリット:内径高能率加工
例:下穴φ16から内径加工を開始する際、ボーリングバーは通常φ12を使用するのに対し、EcoCutはφ16の使用が可能。
工具剛性が高く、切りくず排出の溝も備えている為、高能率で安定した加工を実現。
(6)EcoCut vs 従来加工
EcoCutによる工具集約により、頻繁なワーク反転やツールチェンジが不要。
また、EcoCutの最大のメリットである内径旋削加工の高能率化で大幅な加工時間短縮を実現。
■加工時間
■内径加工条件
- | 工具径 | 切削速度 Vc | 送り量 f | 切込み ap |
---|---|---|---|---|
EcoCut | φ16 | 160 m/min | 0.15 mm/rev | 2.5 mm |
従来加工 | φ12 | 160 m/min | 0.1 mm/rev | 1.0 mm |
加工データ
型番 |
勝手 |
シャンク径(mm) |
商品コード |
適合チップ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
左
|
12
|
8923051
|
XCET040/XCNT040
| 1個 | 21,522円(
23,674円
) | 1日目 | |
左
|
10
|
8923061
|
XCET040/XCNT040
| 1個 | 32,008円(
35,209円
) | 1日目 | |
左
|
12
|
8923071
|
XCET040/XCNT040
| 1個 | 73,427円(
80,770円
) | 1日目 | |
右
|
12
|
8923021
|
XCET040/XCNT040
| 1個 | 21,522円(
23,674円
) | 1日目 | |
右
|
10
|
8923002
|
XCET040/XCNT040
| 1個 | 32,008円(
35,209円
) | 1日目 | |
右
|
12
|
8923041
|
XCET040/XCNT040
| 1個 | 73,427円(
80,770円
) | 1日目 | |
左
|
12
|
8923052
|
XCET050/XCNT050
| 1個 | 21,522円(
23,674円
) | 1日目 | |
左
|
12
|
8923062
|
XCET050/XCNT050
| 1個 | 32,008円(
35,209円
) | 1日目 | |
左
|
12
|
8923072
|
XCET050/XCNT050
| 1個 | 73,911円(
81,302円
) | 1日目 | |
右
|
12
|
8923022
|
XCET050/XCNT050
| 1個 | 21,522円(
23,674円
) | 1日目 | |
右
|
12
|
8923004
|
XCET050/XCNT050
| 1個 | 32,008円(
35,209円
) | 1日目 | |
右
|
12
|
8923042
|
XCET050/XCNT050
| 1個 | 73,911円(
81,302円
) | 1日目 | |
左
|
16
|
8923053
|
XCET060/XCNT060
| 1個 | 22,006円(
24,207円
) | 1日目 | |
左
|
16
|
8923063
|
XCET060/XCNT060
| 1個 | 32,658円(
35,924円
) | 1日目 | |
左
|
16
|
8923073
|
XCET060/XCNT060
| 1個 | 79,561円(
87,517円
) | 1日目 | |
右
|
16
|
8923023
|
XCET060/XCNT060
| 1個 | 22,006円(
24,207円
) | 1日目 | |
右
|
16
|
8923006
|
XCET060/XCNT060
| 1個 | 32,658円(
35,924円
) | 1日目 | |
右
|
16
|
8923043
|
XCET060/XCNT060
| 1個 | 79,561円(
87,517円
) | 1日目 | |
左
|
16
|
8923054
|
XCET070/XCNT070
| 1個 | 22,152円(
24,367円
) | 1日目 | |
左
|
16
|
8923064
|
XCET070/XCNT070
| 1個 | 33,651円(
37,016円
) | 1日目 | |
左
|
16
|
8923074
|
XCET070/XCNT070
| 1個 | 83,410円(
91,751円
) | 1日目 | |
右
|
16
|
8923024
|
XCET070/XCNT070
| 1個 | 22,152円(
24,367円
) | 1日目 | |
右
|
16
|
8923008
|
XCET070/XCNT070
| 1個 | 33,651円(
37,016円
) | 1日目 | |
右
|
16
|
8923044
|
XCET070/XCNT070
| 1個 | 83,410円(
91,751円
) | 1日目 | |
左
|
20
|
8923055
|
XCET080/XCNT080
| 1個 | 22,635円(
24,899円
) | 1日目 | |
左
|
20
|
8923065
|
XCET080/XCNT080
| 1個 | 34,066円(
37,473円
) | 1日目 | |
左
|
20
|
8923075
|
XCET080/XCNT080
| 1個 | 91,018円(
100,120円
) | 1日目 | |
右
|
20
|
8923025
|
XCET080/XCNT080
| 1個 | 22,635円(
24,899円
) | 1日目 | |
右
|
20
|
8923010
|
XCET080/XCNT080
| 1個 | 34,066円(
37,473円
) | 1日目 | |
右
|
20
|
8923045
|
XCET080/XCNT080
| 1個 | 91,018円(
100,120円
) | 1日目 | |
左
|
25
|
8923056
|
XCET09T/XCNT09T
| 1個 | 26,040円(
28,644円
) | 1日目 | |
左
|
25
|
8923066
|
XCET09T/XCNT09T
| 1個 | 37,600円(
41,360円
) | 1日目 | |
左
|
25
|
8923076
|
XCET09T/XCNT09T
| 1個 | 110,427円(
121,470円
) | 1日目 | |
右
|
25
|
8923026
|
XCET09T/XCNT09T
| 1個 | 26,040円(
28,644円
) | 1日目 | |
右
|
25
|
8923012
|
XCET09T/XCNT09T
| 1個 | 37,600円(
41,360円
) | 1日目 | |
右
|
25
|
8923046
|
XCET09T/XCNT09T
| 1個 | 110,427円(
121,470円
) | 1日目 | |
左
|
25
|
8923057
|
XCET10T/XCNT10T
| 1個 | 29,340円(
32,274円
) | 1日目 | |
左
|
25
|
8923067
|
XCET10T/XCNT10T
| 1個 | 40,917円(
45,009円
) | 1日目 | |
左
|
25
|
8923077
|
XCET10T/XCNT10T
| 1個 | 112,657円(
123,923円
) | 1日目 | |
右
|
25
|
8923027
|
XCET10T/XCNT10T
| 1個 | 29,340円(
32,274円
) | 1日目 | |
右
|
25
|
8923014
|
XCET10T/XCNT10T
| 1個 | 40,917円(
45,009円
) | 1日目 | |
右
|
25
|
8923047
|
XCET10T/XCNT10T
| 1個 | 112,657円(
123,923円
) | 1日目 | |
左
|
32
|
8923058
|
XCET130/XCNT130
| 1個 | 34,005円(
37,406円
) | 1日目 | |
左
|
32
|
8923068
|
XCET130/XCNT130
| 1個 | 47,603円(
52,363円
) | 1日目 | |
左
|
32
|
8923078
|
XCET130/XCNT130
| 1個 | 142,953円(
157,248円
) | 1日目 | |
右
|
32
|
8923028
|
XCET130/XCNT130
| 1個 | 34,005円(
37,406円
) | 1日目 | |
右
|
32
|
8923016
|
XCET130/XCNT130
| 1個 | 47,603円(
52,363円
) | 1日目 | |
右
|
32
|
8923048
|
XCET130/XCNT130
| 1個 | 142,953円(
157,248円
) | 1日目 | |
左
|
40
|
8923059
|
XCET170/XCNT170
| 1個 | 38,290円(
42,119円
) | 1日目 | |
左
|
40
|
8923069
|
XCET170/XCNT170
| 1個 | 53,167円(
58,484円
) | 1日目 | |
左
|
40
|
8923079
|
XCET170/XCNT170
| 1個 | 191,797円(
210,977円
) | 1日目 | |
右
|
40
|
8923029
|
XCET170/XCNT170
| 1個 | 38,290円(
42,119円
) | 1日目 | |
右
|
40
|
8923018
|
XCET170/XCNT170
| 1個 | 53,167円(
58,484円
) | 1日目 | |
右
|
40
|
8923049
|
XCET170/XCNT170
| 1個 | 191,797円(
210,977円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・4本の工具が1本で可能
・穴底のフラット加工
・内径高能率加工