【特長】・多刃仕様およびワイパーブレード標準採用で高送り加工でも仕上げ面良好。...
Loading...
【特長】
・多刃仕様およびワイパーブレード標準採用で高送り加工でも仕上げ面良好。
・再研磨可能なPCD一体型ブレード。
PFAL04R080M27-10で型番確定
アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ PFAL BOREの型番PFAL04R080M27-10のページです。
型番PFAL04R080M27-10に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PFAL04R063M22-8 |
PFAL04R080M25.4-10 |
PFAL04R080M25.4-8 |
PFAL04R080M27-8 |
PFAL04R100M25.4-12 |
PFAL04R100M25.4-8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径Dc (φ) | 全長L/カッタ高さ (mm) | 刃数 (枚) | 穴径 (mm) | ツ-ルNo. | 取り付け穴高さℓ (mm) | ボス径 Db (mm) | 端面キー溝幅a (mm) | 端面キー溝深さb (mm) | タイプ | 最高許容回転数 (Max.rev) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,837円 ( 116,421円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 55 | 8 | 22 | 7803602 | 21 | 45 | 10.4 | 6.3 | 1 | 25000 | 油穴付き | |
128,788円 ( 141,667円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 50 | 10 | 25.4 | 7803605 | 28 | 70 | 9.5 | 6 | 2 | 19800 | 油穴なし | |
123,542円 ( 135,896円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 50 | 8 | 25.4 | 7803603 | 28 | 70 | 9.5 | 6 | 2 | 19800 | 油穴なし | |
123,542円 ( 135,896円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 50 | 8 | 27 | 7803604 | 28 | 70 | 12.4 | 7 | 2 | 19800 | 油穴なし | |
179,725円 ( 197,698円 ) | 1個 | - | 1日目 | 100 | 50 | 12 | 25.4 | 7803611 | 28 | 80 | 9.5 | 6 | 2 | 15800 | 油穴なし | |
154,756円 ( 170,232円 ) | 1個 | - | 1日目 | 100 | 50 | 8 | 25.4 | 7803607 | 28 | 80 | 9.5 | 6 | 2 | 15800 | 油穴なし |