商品情報には専用インサートの説明も含めますが、本商品はボディのみでインサートは別売りです。
両面6コーナ(90°)インサート
高能率加工を実現するボディ設計
優れた加工面粗さ
使用工具 | PSTW12R050M22-4(φ50×4刃) |
---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GM(XP3035) |
被削材 | S50C |
切削速度 | 200m/min(1,274min-1) |
送り速度 | 510mm/min(0.1mm/t) |
切込深さ | ap=0.2mm ae=32mm |
切削油剤 | なし(エアブロー) |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
底面粗さ
突出しの長い加工でも高能率
使用工具 | PSTW12R050M22-4(φ50×4刃) | 他社肩削りポジカッタ(φ50×5刃) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GM(XP3035) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | S50C | |
切削速度 | 溝加工 | |
切込深さ | ap=3mm ae=50mm | |
突出し長さ | 190mm(3.8D) | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削可能領域
プレス金型構造物スライド面の高精度加工
側面仕上げ加工において、倒れ量10μm以下という要求精度を満たし良好な加工面精度が得られる結果となった。
使用工具 | PSTW12R050M22-4(φ50×4刃) |
---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GR(XP1020) |
被削材 | FCD500 |
切削速度 | 300m/min(1,910min-1) |
送り速度 | 1,700mm/min(0.2mm/t) |
切込深さ | ap=0.5mm ae=0.3mm |
突出し長さ | 240mm |
切削油剤 | なし(エアブロー) |
使用機械 | 門形マシニングセンタ (BT50) |
側面粗さ(Ra=0.58μm、Rz=4.43μm)
加工面
SUS304の高能率加工
他社品では切込み(ap)が上がるとびびり振動が発生し、能率が上げられない。さらにバリも発生。PSTWは1刃少ないが、能率67%UPの高能率加工が可能であった。
使用工具 | PSTW12R050M22-4(φ50×4刃) | 他社肩削りポジカッタ(φ50×5刃) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GL (XP2040) | 超硬コーティング インサート |
被削材 | SUS304 | |
切削速度 | 150m/min(955min-1) | |
送り速度 | 700mm/min(0.18mm/t) | 700mm/min(0.15mm/t) |
切込深さ | ap=5mm ae=35mm | ap=3mm ae=35mm |
切削油剤 | 水溶性切削油剤 | |
使用機械 | 門形マシニングセンタ(BT50) |
PSTW:バリ発生(小)
他社品:バリ発生(大)
建機コントロールバルブ荒加工
他社品と比較した結果、耐摩耗性に優れていた。特に切込み境界部の摩耗進行を抑えられて、約3.5倍の耐久UPが可能となった。
使用工具 | PSTW12R063M22-5 (φ63×5刃) | 他社肩削りネガカッタ (φ63×5刃) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GR(XP1020) | 超硬コーティング インサート |
被削材 | FCD500 | |
切削速度 | 180m/min(910min-1) | |
送り速度 | 1,000mm/min(0.22mm/t) | |
切込深さ | ap=3mm ae=45mm | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削長さ
PSTW(17m加工時)
他社品(17m加工時)
Ti-6Al-4Vの長寿命加工
他社品(裏表3コーナ仕様)は早期に摩耗進行・チッピングが発生。PSTW(XC5040)では摩耗の抑制により耐久UPが可能となった。
使用工具 | PSTW12R050M22-4 (φ50×4刃) | 他社肩削りネガカッタA、B (φ50×4刃) |
---|---|---|
使用インサート (材種) | TNKU120608ER-SM(XC5040) | 超硬コーティング インサート |
被削材 | Ti-6Al-4V | |
切削速度 | 40m/min(255min-1) | |
送り速度 | 82mm/min(0.08mm/t) | |
切込深さ | ap=1.5mm ae=20mm | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削長さ
PSTW(4m加工時点)
他社品A(2m加工時点)
突出し長さ300mm(5D)の高能率安定加工
L/D=5の突出しの長い加工において、他社品と比較して高能率加工が可能となった。また他社品は低回転領域で、切れ味不足によりワークへの食付き性が悪くびびり振動が発生(グラフ斜線部分)。切れ味に優れるPSTWは低回転領域でも安定した加工が可能であった。
使用工具 | PSTW12R063M22-5(φ63×5刃) | 他社肩削りネガカッタ(φ63×4刃) |
---|---|---|
使用インサート(材種) | TNKU120608ER-GM(XC3030) | 超硬コーティングインサート |
被削材 | FC250 | |
切込深さ | ap=2mm ae=44mm | |
突出し長さ | 300mm(5D) | |
切削油剤 | なし(エアブロー) | |
使用機械 | 横形マシニングセンタ(BT50) |
切削可能領域
Type1
オイルホール付き(パワースクリュー仕様)
Type2
オイルホール付き
Type3
オイルホールなし
推奨切削条件表の数値は実切削速度における一般的な値を示したものです。加工環境に合わせて適宜調整して下さい。
被削材別推奨材質
◎:第一推奨材質 ○:第二推奨材質
NM:アルミニウム合金用 GL:軽切削用 GM:中切削用 GR:重切削用 SM:耐熱合金用
加工用途に合わせたインサートバリエーション
適用インサート
呼び | 切れ刃数 | インサート寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内接円径 IC | 厚さ S | RE | さらい刃 (副切れ刃) BS | |||
(1) | TNHU090404FR-NM | 6 | 7.46 | 4.64 | 0.4 | 1.15 |
TNKU090404ER-GL | 6 | 7.46 | 4.64 | 0.4 | 1.2 | |
TNKU090404ER-GM | 6 | 7.46 | 4.64 | 0.4 | 1.2 | |
TNKU090408ER-GM | 6 | 7.46 | 4.64 | 0.8 | 0.9 | |
TNKU090412ER-GM | 6 | 7.46 | 4.64 | 1.2 | 0.6 | |
TNKU090404ER-GR | 6 | 7.46 | 4.64 | 0.4 | 1.2 | |
TNKU090404ER-SM | 6 | 7.46 | 4.64 | 0.4 | 1.2 | |
(2) | TNHU120608ER-NM | 6 | 10.8 | 6.55 | 0.8 | 1.25 |
TNKU120608ER-GL | 6 | 10.8 | 6.55 | 0.8 | 1.5 | |
TNKU120608ER-GM | 6 | 10.8 | 6.55 | 0.8 | 1.5 | |
TNKU120612ER-GM | 6 | 10.8 | 6.55 | 1.2 | 1 | |
TNKU120616ER-GM | 6 | 10.8 | 6.55 | 1.6 | 0.75 | |
TNKU120620ER-GM | 6 | 10.8 | 6.55 | 2 | 0.6 | |
TNKU120608ER-GR | 6 | 10.8 | 6.55 | 0.8 | 1.5 | |
TNKU120608ER-SM | 6 | 10.8 | 6.55 | 0.8 | 1.5 |
呼び | 超硬 | コーティング材種 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK010 | XC3020 | XP3025 | XC3030 | XP3035 | XP2040 | XC1015 | XP1020 | XC5040 | ||
(1) | TNHU090404FR-NM | 7813104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNKU090404ER-GL | - | - | - | 7821095 | 7813101 | 7813100 | - | - | - | |
TNKU090404ER-GM | - | 7821091 | 7821092 | 7821093 | 7813097 | 7813098 | 7813099 | 7821094 | - | |
TNKU090408ER-GM | - | - | - | - | 7813105 | 7813106 | - | - | - | |
TNKU090412ER-GM | - | - | - | - | 7813107 | 7813108 | - | - | - | |
TNKU090404ER-GR | - | - | - | - | - | - | 7813102 | 7821096 | - | |
TNKU090404ER-SM | - | - | - | - | - | - | - | - | 7813103 | |
(2) | TNHU120608ER-NM | 7811087 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNKU120608ER-GL | - | - | - | 7825089 | 7814089 | 7813089 | - | - | - | |
TNKU120608ER-GM | - | 7827088 | 7828088 | 7825088 | 7814088 | 7813088 | 7812088 | 7821088 | - | |
TNKU120612ER-GM | - | - | - | - | 7814094 | 7813094 | - | - | - | |
TNKU120616ER-GM | - | - | - | - | 7814095 | 7813095 | - | - | - | |
TNKU120620ER-GM | - | - | - | - | 7814096 | 7813096 | - | - | - | |
TNKU120608ER-GR | - | - | - | - | - | - | 7812090 | 7821090 | - | |
TNKU120608ER-SM | - | - | - | - | - | - | - | - | 7816091 |
(1)及び(2)は部品表の適用インサートの番号に相当します。
部品
レンチは別途ご購入ください。
型番 |
外径Dc(φ) |
全長L/カッタ高さ(mm) |
刃数(枚) |
最大切込み量ap(mm) |
穴径(mm) |
ツ-ルNo. |
ボス径 Db(mm) |
端面キー溝幅a(mm) |
端面キー溝深さb(mm) |
タイプ |
適用チップ |
備考 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
PSTW09R040M16-4 |
40
|
40
|
4
|
7.5
|
16
|
7803031
|
38
|
8.4
|
5.6
|
2
|
TNHU090404FR-NM、TNKU090404ER-GL、TNKU090404ER-GM、TNKU090408ER-GM、TNKU090412ER-GM、TNKU090404ER-GR、TNKU090404ER-SM
|
カッタ切込角90°/油穴付き
| 1個 | 40,572円(
44,629円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・重切削加工に対応したチップポケットにより高能率加工が可能
PSTW09R040M16-4で型番確定
6コーナ肩削りカッタ ボアタイプ PSTWの型番PSTW09R040M16-4のページです。
型番PSTW09R040M16-4に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PSTW09R040M16-5 |
PSTW09R050M22-4 |
PSTW09R050M22-6 |
PSTW09R063M22-5 |
PSTW09R063M22-7 |
PSTW09R080M25.4-7 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径Dc (φ) | 全長L/カッタ高さ (mm) | 刃数 (枚) | 最大切込み量ap (mm) | 穴径 (mm) | ツ-ルNo. | ボス径 Db (mm) | 端面キー溝幅a (mm) | 端面キー溝深さb (mm) | タイプ | 適用チップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,500円 ( 52,250円 ) | 1個 | - | 1日目 | 40 | 40 | 5 | 7.5 | 16 | 7803032 | 38 | 8.4 | 5.6 | 2 | TNHU090404FR-NM、TNKU090404ER-GL、TNKU090404ER-GM、TNKU090408ER-GM、TNKU090412ER-GM、TNKU090404ER-GR、TNKU090404ER-SM | カッタ切込角90°/油穴付き | |
48,058円 ( 52,864円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 40 | 4 | 7.5 | 22 | 7803033 | 45 | 10.4 | 6.3 | 2 | TNHU090404FR-NM、TNKU090404ER-GL、TNKU090404ER-GM、TNKU090408ER-GM、TNKU090412ER-GM、TNKU090404ER-GR、TNKU090404ER-SM | カッタ切込角90°/油穴付き | |
55,547円 ( 61,102円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 40 | 6 | 7.5 | 22 | 7803034 | 45 | 10.4 | 6.3 | 2 | TNHU090404FR-NM、TNKU090404ER-GL、TNKU090404ER-GM、TNKU090408ER-GM、TNKU090412ER-GM、TNKU090404ER-GR、TNKU090404ER-SM | カッタ切込角90°/油穴付き | |
49,176円 ( 54,094円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 40 | 5 | 7.5 | 22 | 7803035 | 50 | 10.4 | 6.3 | 2 | TNHU090404FR-NM、TNKU090404ER-GL、TNKU090404ER-GM、TNKU090408ER-GM、TNKU090412ER-GM、TNKU090404ER-GR、TNKU090404ER-SM | カッタ切込角90°/油穴付き | |
64,600円 ( 71,060円 ) | 1個 | - | 1日目 | 63 | 40 | 7 | 7.5 | 22 | 7803036 | 50 | 10.4 | 6.3 | 2 | TNHU090404FR-NM、TNKU090404ER-GL、TNKU090404ER-GM、TNKU090408ER-GM、TNKU090412ER-GM、TNKU090404ER-GR、TNKU090404ER-SM | カッタ切込角90°/油穴付き | |
96,358円 ( 105,994円 ) | 1個 | - | 1日目 | 80 | 50 | 7 | 7.5 | 25.4 | 7802907 | 60 | 9.5 | 6 | 2 | TNHU090404FR-NM、TNKU090404ER-GL、TNKU090404ER-GM、TNKU090408ER-GM、TNKU090412ER-GM、TNKU090404ER-GR、TNKU090404ER-SM | カッタ切込角90°/油穴付き |