(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,510円 ~ 41,458円  特別価格 
税込価格
12,661円 ~ 45,604円  特別価格 

【特長】・独自の3刃仕様で加工中のびびりを抑制・高能率高送り加工を実現。・40...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    面取り・横走り
  • カウンターシンク:
    ×
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 刃数:
    3
  • 外周刃有無:
  • 工具材種:
    超硬
  • コーティング:
    その他
  • テーパ半角許容差:
    ±30’
  • テーパ半角(度):
    45
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • コーティング詳細:
    WXL

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WXLコーティング 超硬面取りカッタ

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N 製品の基本仕様・特長関連画像

 

外形図

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
2. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。

適用被削材

被削材一般構造用鋼・
炭素鋼・鋳鉄
SS400、S55C、FC250
合金鋼・工具鋼
SCM、SKT、SKS、SKD
(~30HRC)
調質鋼・
プリハードン鋼(快削)
SKT、SKD、NAK55、HPM1
(30~40HRC)
アルミニウム合金
AC4D
ステンレス鋼
SUS304
耐熱合金
ネガタイプ
LS-HSCT-N

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
最小穴面取り径(mm)
ツールNo.
先端径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
6
100
2.5
1
9200176
1

1個

11,510( 12,661円 )

1日目

8
8
100
3.5
1
9200178
1

1個

14,623円

14,184

( 15,602円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
10
100
4
2
9200180
2

1個

18,577( 20,435円 )

1日目

12
12
105
5
2
9200182
2

1個

23,558( 25,914円 )

1日目

16
16
140
7
2
9200186
2

1個

41,458( 45,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の3刃仕様で加工中のびびりを抑制・高能率高送り加工を実現。
・40°ねじれ&広いチップポケットで・切れ味と仕上面を高次元で両立!
・返り・バリが激減!
・抜群の切りくず排出性!

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N

WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N

    WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P

    WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P

      VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ

      VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ

        2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC

        2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC

          VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク

          VP-LS-LDS 穴面取り リーディングドリル Vコーティング粉末ハイスロングシャンク

            2刃スパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC

            2刃スパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-SCC

              3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

              3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

                リーディングドリル 超硬FXコート ロングシャンク FX-LS-LDS

                リーディングドリル 超硬FXコート ロングシャンク FX-LS-LDS

                  3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N

                  3刃ロングシャンク面取りカッタ(ネガタイプ) LS-HSCT-N

                    2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ FX-LS-SCC

                    2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ FX-LS-SCC

                      2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC

                      2刃ロングシャンクスパイラル面取りカッタ(銅・アルミ合金用) CA-LS-SCC

                        超硬リーディングドリル AD-LDS

                        超硬リーディングドリル AD-LDS

                          WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ レギュラ W-HSCT-P

                          WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ レギュラ W-HSCT-P

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 11,510円 11,510円 6,841円 10,653円 3,875円 10,334円 9,391円 49,288円 9,391円 11,521円 11,188円 5,742円 10,922円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 面取り・横走り 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 - センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 - センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 - 面取り・横走り
                            カウンターシンク × × × × - × × - × × × - ×
                            面取り刃両角(θ)(°) 90 90 - 90 - 90 90 - 90 90 90 - 90
                            刃数 3 3 2 2 - 2 3 - 3 2 2 - 3
                            外周刃有無 - - -

                            WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました