(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P

WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,510円 ~ 41,458円
税込価格
12,661円 ~ 45,604円

【特長】・独自の3刃仕様で加工中のびびりを抑制・高能率高送り加工を実現。・40...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    面取り・横走り
  • カウンターシンク:
    ×
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 刃数:
    3
  • 外周刃有無:
  • 工具材種:
    超硬
  • コーティング:
    その他
  • テーパ半角許容差:
    ±30’
  • テーパ半角(度):
    45
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • コーティング詳細:
    WXL

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

WXLコーティング 超硬面取りカッタ

WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P 製品の基本仕様・特長関連画像

 

外形図

WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 上記の切削条件基準表は、水溶性切削油剤を使用する場合のものです。
2. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を20%下げて下さい。

適用被削材

被削材一般構造用鋼・
炭素鋼・鋳鉄
SS400、S55C、FC250
合金鋼・工具鋼
SCM、SKT、SKS、SKD
(~30HRC)
調質鋼・
プリハードン鋼(快削)
SKT、SKD、NAK55、HPM1
(30~40HRC)
アルミニウム合金
AC4D
ステンレス鋼
SUS304
耐熱合金
ポジタイプ
LS-HSCT-P
--

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
刃長(ℓ)(mm)
最小穴面取り径(mm)
ツールNo.
先端径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
6
100
2.5
1
9200126
1

1個

11,510( 12,661円 )

1日目

8
8
100
3.5
1
9200128
1

1個

14,623( 16,085円 )

1日目

10
10
100
4
2
9200130
2

1個

18,577( 20,435円 )

1日目

12
12
105
5
2
9200132
2

1個

23,558( 25,914円 )

1日目

16
16
140
7
2
9200136
2

1個

41,458( 45,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の3刃仕様で加工中のびびりを抑制・高能率高送り加工を実現。
・40°ねじれ&広いチップポケットで・切れ味と仕上面を高次元で両立!
・返り・バリが激減!
・抜群の切りくず排出性!

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P

WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-P

    WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ レギュラ W-HSCT-P

    WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ レギュラ W-HSCT-P

      WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N

      WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-N

        WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N

        WXLコート 面取りカッタ ネガタイプ レギュラ W-HSCT-N

          スターティングドリル GSS

          スターティングドリル GSS

            ニュー面取フライス

            ニュー面取フライス

              アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃

              アルミ加工用超硬面取り用エンドミル 2枚刃

                3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

                3刃ロングシャンク面取りカッタ(ポジタイプ) LS-HSCT-P

                  SAGCCC SAコーティング超硬センタ面取り用

                  SAGCCC SAコーティング超硬センタ面取り用

                    柄付傘型カッター PCS

                    柄付傘型カッター PCS

                      VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ

                      VP-SCC ハイス面取りシリーズ VコートXPM2刃面取カッタ

                        超硬ミニWR面取カッターロング

                        超硬ミニWR面取カッターロング

                          2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC

                          2刃スパイラル面取りカッタ FX-SCC

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 栄工舎 栄工舎 ミスミ オーエスジー 三興製作所 栄工舎 オーエスジー 栄工舎 オーエスジー
                            通常価格 11,510円 10,922円 11,510円 10,922円 2,535円 4,368円 4,960円 9,391円 7,714円 7,616円 6,841円 27,968円 10,653円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 面取り・横走り 面取り・横走り 面取り・横走り 面取り・横走り - 面取り・横走り 穴面取り / 面取り・横走り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝 - 穴面取り センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り - センタリング(位置決め) / 穴面取り / 面取り・横走り / V溝
                            カウンターシンク × × × × - - × × × × - ×
                            面取り刃両角(θ)(°) 90 90 90 90 - - 90 90 - - - - 90
                            刃数 3 3 3 3 - 1 2 3 2 - 2 - 2
                            外周刃有無 - - -

                            WXLコート 面取りカッタ ポジタイプ ロングシャンク WLS-HSCT-Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました