(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS
  • 数量スライド割引

3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS (レビュー)

通常価格(税別)
33,766円 ~ 45,668円
税込価格
37,143円 ~ 50,235円
通常出荷日
1日目
【特長】
・荒~仕上げ加工用
・高出力機械の性能を最大限活用
・大型アルミ部品の高能率加工に最適
・アルミニウム合金に最適
・DLCコーティング
・シャープなエッジで鋭い切れ味(薄い膜厚 1μm)

(i)ご注意

  • 高Si(13%以上)鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETSのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ切削
    評価 4.0満足度:4.02021/10/27
    切削油は外部からですが問題なく使用しています。DLCコーティングなので耐久性があり、切れ味も良いと思います。価格は高いですが長く使用できる製品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS

3刃油穴付き アルミニウム合金用 エンドミルショート AERO-O-ETS

    新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

    新DLCコーティング超硬エンドミル 2刃アルミ合金用ショート形 DLC-AIR-EDS

      3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS

      3刃 銅・アルミ合金用コーナR ショート形 CA-CR-ETS

        チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) HFC-TI

        チタン合金加工用高送りラジアスエンドミル(多刃) HFC-TI

          VQMHVRBF スマートミラクルエンドミル

          VQMHVRBF スマートミラクルエンドミル

            VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

            VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

              エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

              エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

                AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ)

                AE-VMS AE-VMシリーズ 超硬防振型エンドミル ショート形(ラジアスタイプ)

                  超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

                  超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

                    超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                    超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                      WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

                      WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

                        GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

                        GSX MILL 4枚刃ラジアスエンドミル 防振タイプ GSXVL4000-R-2.5D型

                          スクエアエンドミル レギュラ 強ねじれ 多刃(6・8枚刃) コーナーR 3563

                          スクエアエンドミル レギュラ 強ねじれ 多刃(6・8枚刃) コーナーR 3563

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 京セラ THE CUT オーエスジー 住友電工ハードメタル グーリング
                            通常価格 33,766円 19,983円 8,739円 35,209円 14,070円 10,865円 27,291円 3,405円 18,890円 3,630円 9,408円 10,048円 6,357円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 曲面 / 溝 - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ アルミ アルミ / 銅 / 樹脂 チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 - -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし - 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。