(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
21,563円 ~ 98,420円
税込価格
23,719円 ~ 108,262円

【特長】・溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。
難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現!

 
用途に合わせた3タイプ
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 SAFE-LOCKR溝付き UVX-TI-5FL-SL 用途に合わせた3タイプ
低振動・高剛性仕様で安定した高送り加工を実現
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 SAFE-LOCKR溝付き UVX-TI-5FL-SL 低振動・高剛性仕様で安定した高送り加工を実現
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 SAFE-LOCKR溝付き UVX-TI-5FL-SL 製品の基本仕様・特長
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 SAFE-LOCKR溝付き UVX-TI-5FL-SL safe rockシステムの特長・Safe Lock機構付きホルダ

性能・試験情報

Safe-Lock™機構付きUVX-TI の加工事例

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 SAFE-LOCKR溝付き UVX-TI-5FL-SL safe rock機構付きUVX-TIの加工事例
 

チタン合金の側面加工

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 SAFE-LOCKR溝付き UVX-TI-5FL-SL チタン合金の側面加工

Safe-Lock™機構付きホルダはミーリングチャックと比べて、1.5倍以上の切りくず排出量を実現することができた。
C社のシュリンクチャックとは同等の排出量であったが、Safe-Lock™機構付きホルダは振れが少なく安定した加工が可能
である。

 

外形図

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 SAFE-LOCKR溝付き UVX-TI-5FL-SL 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 SAFE-LOCKR溝付き UVX-TI-5FL-SL 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. 上記の加工条件は目安です。実際の加工環境に合わせて調節をして下さい。
2. チタン合金の加工には水溶性切削油剤を推奨します。

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
24
1
36
12
90
8555670

1個

21,563( 23,719円 )

1日目

12
24
3
36
12
90
8555671

1個

21,563( 23,719円 )

1日目

16
32
1
48
16
100
8555672

1個

36,964( 40,660円 )

1日目

16
32
3
48
16
100
8555673

1個

36,964( 40,660円 )

1日目

20
40
1
60
20
120
8555674

1個

52,852( 58,137円 )

1日目

20
40
3
60
20
120
8555675

1個

52,852( 58,137円 )

1日目

20
40
5
60
20
120
8555676

1個

52,852( 58,137円 )

1日目

25
50
1
75
25
140
8555677

1個

98,420( 108,262円 )

1日目

25
50
3
75
25
140
8555678

1個

98,420( 108,262円 )

1日目

25
50
5
75
25
140
8555679

1個

98,420( 108,262円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。・SAFE-LOCK®溝付きで、高い振れ精度(3μm未満)、工具突出し長さの調整が可能、折損した工具の取り外し可能、ホルダの内部給油が可能、ハイス工具にも適用可能。【用途】・被削材:チタン合金。【仕様】・ねじれ角:40.5°/43.5°【材質】・超硬合金(Carbide)

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL

    UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL

    UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL

      UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

      UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

        FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)

        FXコート チタン合金加工用不等リードエンドミル(5枚刃)

          HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

          HARDMAX 4枚刃 ラジアスエンドミル

            スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)

            スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCS4形(レギュラ刃長)(コーナR付き)

              京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

              京セラ ソリッドエンドミル 4TFRーXT型

                スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)(コーナR付き)

                スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCM4形(ミドル刃長)(コーナR付き)

                  超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

                  超耐熱合金加工用ラジアスエンドミル 4JER

                    超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                    超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                      MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

                      MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

                        エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

                        エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/側面刃無しタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/側面刃無しタイプ

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ユニオンツール ダイジェット 京セラ ダイジェット 京セラ THE CUT ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 21,563円 19,340円 13,938円 17,063円 6,948円 8,304円 8,945円 11,050円 18,890円 3,630円 6,690円 11,370円 3,710円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   4日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 曲面 平面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 ステンレス鋼 / チタン ステンレス鋼 / チタン ステンレス鋼 / チタン チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SLのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            チタン加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/28
                            剛性があるのでビビりにくく綺麗に削れました。メーカー品なので安心して使用できます。価格が安くなればサイズ別で揃えたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました