(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL
  • 数量スライド割引

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL (レビュー)

通常価格(税別)
19,340円 ~ 92,337円
税込価格
21,274円 ~ 101,571円
通常出荷日
1日目
【特長】・溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。・SAFE-LOCK®溝付きで、高い振れ精度(3μm未満)、工具突出し長さの調整が可能、折損した工具の取り外し可能、ホルダの内部給油が可能、ハイス工具にも適用可能。【用途】・被削材:チタン合金。【仕様】・ねじれ角:40.5°/43.5°【材質】・超硬合金(Carbide)

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SLのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械加工
    評価 4.0満足度:4.02021/08/31
    剛性があるのでビビりに強く折損しないです。コーティングが良いのか耐久性もあるので長く安定した加工ができます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL

UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL-SL

    UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL

    UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

                汎用ルーター 底刃コーナーR付き(底刃4枚) DIA-MRC

                汎用ルーター 底刃コーナーR付き(底刃4枚) DIA-MRC

                  UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

                  UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

                    超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーブルノーズ) PHX-DFR

                    超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーブルノーズ) PHX-DFR

                      ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

                      ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

                          ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)

                          ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R (Z10)

                            メーカー オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー オーエスジー オーエスジー グーリング ミスミ 大洋ツール
                            通常価格 19,340円 21,563円 - - - - - 29,207円 13,938円 15,194円 9,129円 - 18,067円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 ステンレス鋼 / チタン ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 グラファイト / 樹脂 ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 -
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。