(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AERO-EXTL-20
3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL OSG チョウコウエンドミル

3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL AERO-EXTL-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,489円
税込単価
68,738円

【特長】・高出力機械の性能を最大限活用!・大型アルミ部品の高能率加工に最適!・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 高Si(13%以上)鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

AERO-EXTL-20 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラインナップ

3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL 製品特長関連画像1
3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL 製品特長関連画像2

 

性能・試験情報

加工事例

エキストラロング刃長による側面仕上げ加工
使用工具AERO-EXTL φ20×R3
被削材A7075
切削速度898m/min (14,300min-1
送り速度6,435mm/min
切削油剤水溶性切削油剤
使用機械5軸マシニングセンタ(HSK-A63)
リーディングエッジ
Size:490 × 490 × 35(mm)
3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL 性能・試験情報関連画像2

 

 

外形図

3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1. この切削条件表はアルミニウム合金高能率加工用マシニングセンタでの加工を対象としたものです。
2. 切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。

型番リスト

型番
コーナ・ボール半径(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AERO-EXTL-20

-
8533400

1個

62,489( 68,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力機械の性能を最大限活用!
・大型アルミ部品の高能率加工に最適!
・シャープなエッジで鋭い切れ味!(薄い膜厚 1μm)

(i)ご注意

  • 高Si(13%以上)鋳物、ダイキャストには、超微結晶ダイヤモンドコーティングエンドミルを推奨いたします。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

AERO-EXTL-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTLの型番AERO-EXTL-20のページです。
型番AERO-EXTL-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL

3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL

    3刃アルミニウム合金用 エンドミル ロング AERO-ETL

    3刃アルミニウム合金用 エンドミル ロング AERO-ETL

      エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD

      エポックCFRPエンドミル タイプX ECX□□□□-SD

        3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

        3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

          ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK

          ソリッドエンドミル アルミ加工用 3AFK

            AL5D-2 アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)

            AL5D-2 アルミ専用エンドミル(5倍刃長タイプ)

              ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

              ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                付け刃エンドミル OCEB

                付け刃エンドミル OCEB

                  硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

                  硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

                    オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

                    オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

                      アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100 A 3472

                      アルミ用不等リードエンドミル レギュラ 3枚刃 RF100 A 3472

                        超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

                        超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

                          VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

                          VCMDSC ミラクルハードエンドミル(M)シャープコーナタイプ

                            メーカー オーエスジー オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 京セラ 日進工具 日進工具 ダイジェット 日進工具 住友電工ハードメタル グーリング ミスミ 三菱マテリアル
                            通常価格 62,489円 15,527円 12,276円 11,431円 4,800円 5,200円 3,763円 13,568円 18,231円 6,918円 3,391円 2,150円 7,631円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 アルミ アルミ グラファイト / 樹脂 アルミ アルミ アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 鋳鉄 - アルミ / 銅 - アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート ノンコート - 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 - ノンコート 鋼用

                            3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AERO-EXTL-20XR1
                            AERO-EXTL-20XR3
                            AERO-EXTL-20XR4
                            AERO-EXTL-20XR5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            商品コード

                            64,266円

                            ( 70,693円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            18533401

                            64,266円

                            ( 70,693円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            38533403

                            64,266円

                            ( 70,693円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            48533404

                            64,266円

                            ( 70,693円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            58533405

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました