(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADO-PLT-3.53
油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT チョウコウドリル

油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT ADO-PLT-3.53

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,920円
税込単価
8,712円

【特長】・刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。・高い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADO-PLT-3.53 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

超硬ドリルAD・ADOシリーズのご紹介

製品の基本仕様・特長

超硬ドリル

油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 製品特長関連画像1
 

コーティング:EgiAs(イージアス)コーティング

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 製品特長関連画像3
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
干渉色Cr, Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。
 

刃形仕様:低スラスト・安定トルク(2D・4D)

ウェーブ刃形と低心厚仕様により、低スラスト・安全加工を実現

使用工具AD-4D φ10
被削材SCM440
切削速度70m/min(2,229min-1
送り速度668mm/min(0.3mm/rev)
穴深さ30mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤(外部給油)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT AD-4D φ10

汎用工具として更に性能向上

EgiAsコーティングの効果により、摩耗抑制に抜群の効果を発揮

使用工具AD-4D φ6
被削材SCM440(30HRC)
切削速度70m/min(3,715min-1
送り速度668mm/min(0.18mm/rev)
穴深さ18mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤(外部給油)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT AD-4D φ6

超硬ドリル(油穴付き)

加工深さに応じた最適仕様

油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 製品特長関連画像2

ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上
(8D、10D、15D、20D、25D、30D)

 

刃形仕様:タイプにより2種類の刃形を採用

ウェーブ刃形
(3D、5D、8D)
油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT ウェーブ刃形

・低スラスト・安定トルクで長寿命
・切りくずを細かく分断

直線刃形
(10D、15D、20D、25D、30D)
油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 直線刃形

突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立

耐摩耗性・じん性の高いEgiAs(イージアス)コーティング

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 製品特長関連画像3
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
干渉色Cr, Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。
 

製品特長紹介動画

 

外形図

油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ADO-PLT

油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 推奨切削条件表1
油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

    1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤およびMQLを使用する場合のものです。(MQL加工の場合、ステンレス鋼は除きます。)
    2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。
    3. 20倍を超える水溶性切削油剤は、標準条件では切削速度を30%下げて、高速加工用は適用しないで下さい。
    4. 不水溶性切削油剤の時は、標準条件では切削速度を下側の値以下で、高速加工用は適用しないで下さい。
      5. この切削条件基準表は、穴深さ3D 以下の場合に適用下さい。
      6.ドリル装着に際しては、傷や汚れのないコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm以下に抑えて下さい。
      7. 被削材の保持はしっかりと行い、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
      8. 油穴の詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
      油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT 推奨切削条件関連画像

      型番リスト

      型番
      ドリル径(刃径)(mm)
      溝長(mm)
      全長(mm)
      シャンク径・MT No
      直径公差(mm)
      シンニング
      トラスココード
      ツールNo.
      シンニング詳細
      RoHS
      最小発注数量
      通常単価(税別)(税込単価)
      • 価格の安い順
      • 価格の高い順
      • 解除
      通常
      出荷日
      • 早い順
      • 遅い順
      • 解除

      ADO-PLT-3.53

      3.53
      18
      70
      4
      -0.018~0
      X形
      826-5370
      8688923
      X型
      10

      1個

      7,920( 8,712円 )

      1日目

      Loading...

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
      ・高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。

      (i)ご注意

      • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

      ADO-PLT-3.53で型番確定

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

      油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLTの型番ADO-PLT-3.53のページです。
      型番ADO-PLT-3.53に関する仕様情報を記載しております。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品

      油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

      油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

        油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

        油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

          油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-30D

          油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-30D

            油穴付き超硬ドリル15Dタイプ ADO-15D

            油穴付き超硬ドリル15Dタイプ ADO-15D

              油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-20D

              油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-20D

                油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

                油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

                  油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                  油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

                    油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

                    油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

                      超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

                      超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

                        超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

                        超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

                          油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

                          油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-SUS-5D

                            油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

                            油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

                              アクアドリル EX レギュラ AQDEXR

                              アクアドリル EX レギュラ AQDEXR

                                メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越
                                通常価格 7,920円 14,120円 22,702円 17,191円 19,600円 9,542円 11,727円 7,448円 5,888円 4,998円 9,804円 7,007円 7,419円
                                通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                                工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                                シャンクタイプ エンドミルシャンク - - - - - - - - - - - エンドミルシャンク
                                コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                                油穴(オイルホール) - - -

                                油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLTのレビュー

                                この商品のレビューはありません レビューを書く

                                この商品のバリエーション

                                型番
                                ADO-PLT-11.03-11
                                ADO-PLT-12.03
                                ADO-PLT-3.03-3
                                ADO-PLT-4.03
                                ADO-PLT-4.53-5
                                ADO-PLT-5.03-5
                                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                                出荷日
                                RoHS ?ドリル径(刃径)
                                (mm)
                                溝長
                                (mm)
                                全長
                                (mm)
                                シャンク径・MT No 直径公差
                                (mm)
                                シンニング トラスココード ツールNo. シンニング詳細

                                16,045円

                                ( 17,650円 )
                                1個 -

                                1日目

                                -11.035511511-0.027~0R形-8688911R型

                                17,450円

                                ( 19,195円 )
                                1個 -

                                1日目

                                1012.036012012-0.027~0R形826-53688688912R型

                                8,739円

                                ( 9,613円 )
                                1個 -

                                1日目

                                103.0315653-0.018~0X形-8688903X型

                                8,523円

                                ( 9,375円 )
                                1個 -

                                1日目

                                104.0320704-0.018~0R形826-53718688904R型

                                9,048円

                                ( 9,953円 )
                                1個 -

                                1日目

                                104.5323755-0.018~0R形-8688924R型

                                9,579円

                                ( 10,537円 )
                                1個 -

                                1日目

                                105.0325755-0.018~0R形-8688905R型

                                ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                                技術サポート窓口

                                ツール用品技術窓口

                                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                                型番が確定しました