(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ADO-10D-6
油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D OSG チョウコウドリル

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D ADO-10D-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,191円 16,675円
税込単価
18,910円 18,343円

【特長】・刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル10Dタ...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 油穴(オイルホール):
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    140
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 工具材質(詳細):
    超硬合金
  • コーティング・表面処理(詳細):
    EgiAsコーティング
  • 被削材(詳細):
    低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    30

(i)ご注意

  • オーステナイト系ステンレスについては推奨できません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ADO-10D-6 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

超硬ドリルAD・ADOシリーズのご紹介

製品の基本仕様・特長

超硬ドリル

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 製品特長関連画像1
 

コーティング:EgiAs(イージアス)コーティング

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 製品特長関連画像3
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
干渉色Cr, Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。
 

刃形仕様:低スラスト・安定トルク(2D・4D)

ウェーブ刃形と低心厚仕様により、低スラスト・安全加工を実現

使用工具AD-4D φ10
被削材SCM440
切削速度70m/min(2,229min-1
送り速度668mm/min(0.3mm/rev)
穴深さ30mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤(外部給油)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D AD-4D φ10

汎用工具として更に性能向上

EgiAsコーティングの効果により、摩耗抑制に抜群の効果を発揮

使用工具AD-4D φ6
被削材SCM440(30HRC)
切削速度70m/min(3,715min-1
送り速度668mm/min(0.18mm/rev)
穴深さ18mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤(外部給油)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D AD-4D φ6

超硬ドリル(油穴付き)

加工深さに応じた最適仕様

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 製品特長関連画像2

ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上
(8D、10D、15D、20D、25D、30D)

 

刃形仕様:タイプにより2種類の刃形を採用

ウェーブ刃形
(3D、5D、8D)
油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D ウェーブ刃形

・低スラスト・安定トルクで長寿命
・切りくずを細かく分断

直線刃形
(10D、15D、20D、25D、30D)
油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 直線刃形

突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立

耐摩耗性・じん性の高いEgiAs(イージアス)コーティング

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 製品特長関連画像3
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
干渉色Cr, Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。

製品特長紹介動画

 

外形図

超硬ドリル(油穴付き):ADO-10D/15D/20D/25D/30D

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ADO-10D/15D/20D/25D/30D

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 推奨切削条件表1
油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 推奨切削条件表2
 

推奨加工方法

(1)ADO-PLT,ADO-3Dにてガイド穴加工

ガイド穴加工用工具は、ADO-10D/ADO-15D/ADO-20D/ADO-25D/ADO-30Dの直径(DC)+0~0.08mmの範囲でドリル径をお選び下さい。また、穴深さが深い程ガイド穴を深くあける事を推奨します。

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 推奨加工方法1

ADO-PLTにサイズが無い製品は、パイロットドリルとして同じドリル直径のADO-3Dを推奨します。

 

★湾曲部を加工の時は、ガイド穴加工前に座ぐり加工用エンドミル FX-ZDS、超硬フラットドリルADFにて座ぐり加工を行って下さい。

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 推奨加工方法1-1
 

(2)エキストラロングドリルを停止又は低回転で挿入

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 推奨加工方法2
 

(3)所定の回転速度に上げ加工をスタート

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 推奨加工方法3
 

(4)加工後、ドリルを穴から抜く時には穴底からドリルを離した後、回転速度を下げて抜いて下さい

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D 推奨加工方法4

※必ず内部給油方式で加工下さい

 

ロングドリルの安定加工ワンポイント

工具の取り付け時の振れは、回転数が上がるにつれてより上昇します。
右はその上昇量をグラフ化したものです。
オーエスジーでは、より安定した加工を実現する為に、「+0~0.08mmのパイロット穴を用意すること」と「ロングドリル停止又は低回転で挿入すること」を推奨しています。
その理由は、右グラフから分るように、回転を上げると動的振れが大きくなり、パイロット穴に納まらなくなる危険性が高まるからです。
従って、静的な振れの抑制のみならず、上記の推奨加工方法が有効であることが分ります。
油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D ロングドリルの安定加工ワンポイント1
油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D ロングドリルの安定加工ワンポイント2

使用工具:φ6×30D

切削条件時の注意

1. 切削条件基準表は、水溶性切削油剤およびMQLを使用する場合のものです。(MQL加工の場合、ステンレス鋼は除きます。)
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍~30倍程度の良質のものをご使用下さい。
3. 不水溶性切削油剤を使用する場合は、切削速度を下側の値とその70%程度の速度域でご使用下さい。
4. 「推奨加工方法」に沿ってガイド穴加工を行って下さい。
5. 油穴の詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
6. 高硬度材の場合は、1D~2Dのステップ加工を行って下さい。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
直径公差(mm)
シンニング
ツールNo.
用途
先端部長さ(mm)
シャンク長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ADO-10D-6

6
78
128
6
ストレートシャンク
-0.038~-0.02
R形
8696600
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
1.1
50
-

1個

17,191円

16,675

( 18,343円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル10Dタイプ
・高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現
・油穴付きタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました
・ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上

(i)ご注意

  • オーステナイト系ステンレスについては推奨できません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

ADO-10D-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10Dの型番ADO-10D-6のページです。
型番ADO-10D-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

    油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

    油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

      油穴付き超硬ドリル15Dタイプ ADO-15D

      油穴付き超硬ドリル15Dタイプ ADO-15D

        MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル

        MNS WSTARドリル アルミニウム合金加工用ソリッドドリル

          WH70-DRL 超硬ドリル 高硬度鋼(~70HRC)用超硬

          WH70-DRL 超硬ドリル 高硬度鋼(~70HRC)用超硬

            DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)

            DCSSM 非鉄加工用ドリル(M)

              スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

              スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 2Dタイプ

                高硬度鋼用超硬ミディアム形 FH-GDN

                高硬度鋼用超硬ミディアム形 FH-GDN

                  マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701

                  マイクロドリル ルーマ型 タイプN 701

                    標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ

                    標準ソリッドドリル(ストレートシャンク)ADSシリーズ

                      WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬

                      WH55-5D 超硬ドリル 高硬度鋼(~55HRC)用超硬

                        先ムクテーパシャンクツイストドリル DTD

                        先ムクテーパシャンクツイストドリル DTD

                          メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル オーエスジー グーリング サイトウ製作所(ATOM・アトム) オーエスジー ダイジェット
                          通常価格 14,120円 11,727円 17,191円 11,323円 7,847円 10,988円 5,436円 7,834円 2,687円 2,110円 6,707円 21,987円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                          工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                          コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 - ノンコート 鋼用 ノンコート
                          油穴(オイルホール) - - - - - - - -
                          単品/セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 -

                          油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10Dのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          ADO-10D-10.2
                          ADO-10D-10.2-11
                          ADO-10D-10.3
                          ADO-10D-6.1
                          ADO-10D-6.1-7
                          ADO-10D-6.2
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?ドリル径(刃径)
                          (mm)
                          溝長
                          (mm)
                          全長
                          (mm)
                          シャンク径・MT No シャンクタイプ 直径公差
                          (mm)
                          シンニング ツールNo. 用途 先端部長さ
                          (mm)
                          シャンク長
                          (mm)

                          25,249円

                          ( 27,774円 )
                          1個 -

                          1日目

                          -10.214020512エンドミルシャンク-0.059~-0.032R形8711020シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。1.958.3

                          25,249円

                          ( 27,774円 )
                          1個 -

                          1日目

                          -10.214020511エンドミルシャンク-0.059~-0.032R形8697020-1.963

                          25,249円

                          ( 27,774円 )
                          1個 -

                          1日目

                          -10.314020512エンドミルシャンク-0.059~-0.032R形8711030シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。1.958.4

                          17,708円

                          ( 19,479円 )
                          1個 -

                          1日目

                          -6.1871408エンドミルシャンク-0.047~-0.025R形8710610シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。1.148.2

                          17,708円

                          ( 19,479円 )
                          1個 -

                          1日目

                          -6.1871407エンドミルシャンク-0.047~-0.025R形8696610-1.151

                          17,708円

                          ( 19,479円 )
                          1個 -

                          1日目

                          -6.2871408エンドミルシャンク-0.047~-0.025R形8710620シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。1.148.3

                          ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました