(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D
  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D (レビュー)

通常価格(税別)
9,542円 ~ 43,566円  特別価格 
税込価格
10,496円 ~ 47,923円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル5Dタイプ。
・高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
・切りくず排出性を向上させるワイド溝
・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5Dのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    深穴加工
    評価 4.0満足度:4.02022/07/15
    SGD3 深穴加工に使用
    内部屑問題で使用、油穴付き無しよりも屑切れ屑残りが少ない。
    コーティングの持ちも良い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金属加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02021/07/26
    マシニングに取り付け、金型部品の加工に使用しています。問題なく試よ出来ており、予備としてもう一本購入しました。クーポンが、発行されたことで何時も購入している商社さんより安く購入することが出来ました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレス金型の加工物に対して使用
    評価 5.0満足度:5.02019/01/29
    プレス金型の加工物に対して使用しており、マシニングを用いて加工しています。以前から使用しているためリピートして購入しています。加工物の母材が柔らかいものから硬いものまでさまざまです。そのため消耗具合については一概に判断できませんが、現状満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

    超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

    超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

      3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D

      3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D

        油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

        油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

          油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

          油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

            3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

            3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

              ストレートシャンクドリル 5×D RT100U 2474

              ストレートシャンクドリル 5×D RT100U 2474

                一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形

                一般穴加工用超硬ソリッドドリル GigaPowerDrill DSE形

                  メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー グーリング タンガロイ
                  通常価格 9,542円 5,888円 11,784円 7,920円 7,448円 8,433円 9,898円 6,770円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目  
                  被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                  工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 -
                  コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - -
                  油穴(オイルホール) - - -
                  単品/セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - -

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。