(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,448円 ~ 40,982円  特別価格 
税込価格
8,193円 ~ 45,080円  特別価格 

【特長】・刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル3Dタイ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

超硬ドリルAD・ADOシリーズのご紹介

製品の基本仕様・特長

超硬ドリル

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 製品特長関連画像1
 

コーティング:EgiAs(イージアス)コーティング

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 製品特長関連画像3
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
干渉色Cr, Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。
 

刃形仕様:低スラスト・安定トルク(2D・4D)

ウェーブ刃形と低心厚仕様により、低スラスト・安全加工を実現

使用工具AD-4D φ10
被削材SCM440
切削速度70m/min(2,229min-1
送り速度668mm/min(0.3mm/rev)
穴深さ30mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤(外部給油)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D AD-4D φ10

汎用工具として更に性能向上

EgiAsコーティングの効果により、摩耗抑制に抜群の効果を発揮

使用工具AD-4D φ6
被削材SCM440(30HRC)
切削速度70m/min(3,715min-1
送り速度668mm/min(0.18mm/rev)
穴深さ18mm(止り)
切削油剤水溶性切削油剤(外部給油)
使用機械立形マシニングセンタ(BT40)
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D AD-4D φ6

超硬ドリル(油穴付き)

加工深さに応じた最適仕様

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 製品特長関連画像2

ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上
(8D、10D、15D、20D、25D、30D)

 

刃形仕様:タイプにより2種類の刃形を採用

ウェーブ刃形
(3D、5D、8D)
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D ウェーブ刃形

・低スラスト・安定トルクで長寿命
・切りくずを細かく分断

直線刃形
(10D、15D、20D、25D、30D)
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 直線刃形

突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立

耐摩耗性・じん性の高いEgiAs(イージアス)コーティング

高い耐摩耗性・耐熱性に加え、じん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 製品特長関連画像3
被膜色被膜構造硬さ
(GPa)
酸化開始
温度(℃)
耐熱性付着力面粗さ耐摩耗性耐凝着性じん性
干渉色Cr, Si系
ナノ周期積層
401,100
(標準)○→◎(最適)
EgiAsはオーエスジー株式会社の登録商標です。
 

 

製品特長紹介動画

 

外形図

ADO-3D/ADO-5D/ADO-8D

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 外形図
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 外形図2

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

ADO-3D/5D/8D

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 推奨切削条件表1
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

1. この切削条件基準表は、水溶性切削油剤およびMQLを使用する場合のものです。
2. 水溶性切削油剤は、希釈倍率20倍以下の良質のものをご使用下さい。
3. 不水溶性切削油剤または20倍を超える水溶性切削油剤の時は、切削速度を30%下げて下さい。
4. この切削条件基準表は、穴深さ8D以下の場合に適用下さい。
5.ドリル装着に際しては、傷や汚れのないコレットを用い、ドリルの振れは0.02mm以下に抑えて下さい。
6. 被削材の保持はしっかりと行ない、変形、たわみ、振動が起こらない状態にして下さい。
7. 油穴の詰まりは折損トラブルの原因になります。給油装置のフィルタは必ず装着して下さい。
8. 高硬度材及び8D用の場合は、状況に応じて1D~2Dのステップ加工を行って下さい。
9. 高速条件は、使用環境によって対応できない場合もございます。
10. マグネシウム合金切削において、切削油剤を使用する場合は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。また、切りくずの処理にご注意下さい。発火の恐れがあります。
油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D 推奨切削条件関連画像

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
シャンクタイプ
直径公差(mm)
トラスココード
ツールNo.
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
12
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690200
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

2.1
13
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690210
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

2.2
14
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690220
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

2.3
14
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690230
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

2.4
15
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690240
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

2.5
15
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690250
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

2.6
16
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690260
-

1個

8,160円

7,915

( 8,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.7
17
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690270
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

2.8
17
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690280
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

2.9
18
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690290
10

1個

8,160円

7,915

( 8,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.65
16
66
3
エンドミルシャンク
-0.014~0
-
8690265
-

1個

8,160( 8,976円 )

1日目

3
18
66
3
ストレートシャンク
-0.014~0
-
8690300
10

1個

8,160円

7,915

( 8,707円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.1
19
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5111
8690310
10

1個

8,739( 9,613円 )

1日目

3.2
20
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5112
8690320
10

1個

8,739( 9,613円 )

1日目

3.3
20
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5113
8690330
10

1個

8,739( 9,613円 )

1日目

3.4
21
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690340
-

1個

7,448( 8,193円 )

1日目

3.5
21
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5115
8690350
10

1個

7,448( 8,193円 )

1日目

3.6
22
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5116
8690360
10

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

3.7
23
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5117
8690370
10

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

3.8
23
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5118
8690380
10

1個

7,920( 8,712円 )

10日目

3.9
24
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5119
8690390
10

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

3.15
19
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690315
-

1個

8,739( 9,613円 )

1日目

3.75
23
74
4
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690375
-

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

4
24
74
4
ストレートシャンク
-0.018~0
826-5120
8690400
10

1個

7,920( 8,712円 )

1日目

4.1
25
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700410
-

1個

8,514( 9,365円 )

1日目

4.1
25
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690410
-

1個

8,514( 9,365円 )

1日目

4.2
26
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700420
-

1個

8,514( 9,365円 )

10日目

4.2
26
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690420
-

1個

8,514( 9,365円 )

1日目

4.3
26
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700430
-

1個

8,514( 9,365円 )

1日目

4.3
26
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690430
-

1個

8,514( 9,365円 )

1日目

4.4
27
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700440
-

1個

8,514( 9,365円 )

1日目

4.4
27
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690440
-

1個

8,514円

8,258

( 9,084円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.5
27
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700450
-

1個

8,204( 9,024円 )

1日目

4.5
27
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690450
-

1個

8,514( 9,365円 )

1日目

4.6
28
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700460
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

4.6
28
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690460
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

4.7
29
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700470
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

4.7
29
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690470
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

4.8
29
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700480
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

4.8
29
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690480
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

4.9
30
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700490
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

4.9
30
80
5
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690490
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

5
25
80
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8700500
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

5
25
80
5
ストレートシャンク
-0.018~0
-
8690500
-

1個

9,115( 10,027円 )

1日目

5.1
26
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5131
8690510
10

1個

9,642( 10,606円 )

1日目

5.2
26
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5132
8690520
10

1個

9,642( 10,606円 )

1日目

5.3
27
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690530
-

1個

9,642( 10,606円 )

1日目

5.4
27
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5134
8690540
10

1個

9,642( 10,606円 )

1日目

5.5
28
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5135
8690550
10

1個

9,642( 10,606円 )

1日目

5.6
28
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5136
8690560
10

1個

10,094( 11,103円 )

1日目

5.7
29
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5137
8690570
10

1個

10,094( 11,103円 )

1日目

5.8
29
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
826-5138
8690580
10

1個

10,094円

9,791

( 10,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.9
30
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690590
-

1個

10,094( 11,103円 )

1日目

5.25
27
82
6
エンドミルシャンク
-0.018~0
-
8690525
-

1個

9,642( 10,606円 )

1日目

6
30
82
6
ストレートシャンク
-0.018~0
826-5140
8690600
10

1個

10,094( 11,103円 )

1日目

6.1
31
88
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
-
8700610
-

1個

10,094( 11,103円 )

1日目

6.1
31
88
7
エンドミルシャンク
-0.022~0
-
8690610
-

1個

10,094( 11,103円 )

1日目

6.2
31
88
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
-
8700620
-

1個

10,094( 11,103円 )

1日目

6.2
31
88
7
エンドミルシャンク
-0.022~0
-
8690620
-

1個

10,094( 11,103円 )

1日目

6.3
32
88
8
エンドミルシャンク
-0.022~0
-
8700630
-

1個

10,094( 11,103円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル3Dタイプ。
・高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
・切りくず排出性を向上させるワイド溝
・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

    超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

    超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

      油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

      油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

        超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

        超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

          油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

          油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

            油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

            油穴付き超硬ドリル8Dタイプ ADO-8D

              油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-30D

              油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-30D

                3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

                3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

                  油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-20D

                  油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-20D

                    油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

                    油穴付き超硬ドリル10Dタイプ ADO-10D

                      油穴付き超硬ドリル15Dタイプ ADO-15D

                      油穴付き超硬ドリル15Dタイプ ADO-15D

                        PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

                        PHP 超硬ドリル フェニックスドリル

                          MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                          MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 三菱マテリアル
                            通常価格 7,448円 5,888円 9,542円 4,998円 7,920円 11,727円 22,702円 8,433円 19,600円 14,120円 17,191円 63,145円 7,504円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用
                            油穴(オイルホール) - - -
                            単品/セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品

                            油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3Dのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            穴加工
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/05
                            オイルホール付きは断然持ちが良い
                            メーカーレシピはあくまでもクックパドなので
                            自社の送りなどのレシピが完成すれば精度よくかなり長持ち。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型製品のプレート加工に
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            当社で設計を含めて顧客から受注し製作している一般鋼材製の金型製品のプレート加工に使用しています。通常ですと取引のある商社から購入していますが、今回は急いでいたため、納期の早いミスミへ手配して購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました