(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬ドリル4Dタイプ AD-4D
  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引

超硬ドリル4Dタイプ AD-4D (レビュー)

通常価格(税別)
5,888円 ~ 26,579円  特別価格 
税込価格
6,477円 ~ 29,237円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル4Dタイプ。
・高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
・切りくず排出性を向上させるワイド溝
・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

超硬ドリル4Dタイプ AD-4Dのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02019/02/28
    使いやすいサイズでアルミ、鉄などに使用しています。切れ味、耐久性もあり良く利用しています。納期も早いので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02019/01/31
    長すぎず短すぎず使いやすい溝長で加工しやすいと思います。加工精度、耐久性も良いので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    穴あけ
    評価 4.0満足度:4.02019/01/31
    超硬なので剛性があり切削条件も通常より上げて使用しています。穴精度も良く耐久性もあるので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

    油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

    油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-5D

      超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

      超硬ドリル2Dタイプ AD-2D

        クリスタル ソリッドドリル ZH300 TiNコーティング

        クリスタル ソリッドドリル ZH300 TiNコーティング

          油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

          油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-3D

            3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D

            3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-5D

              TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー

              TiAlNコート超硬ドリル 鋳鉄加工用/3枚刃/レギュラー

                油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

                油穴付きエキストラロングドリル用超硬パイロットドリル ADO-PLT

                  3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

                  3枚刃油穴付き超硬ドリル ADO-TRS-3D

                    アクアREVOドリル レギュラ

                    アクアREVOドリル レギュラ

                      コーティングソリッドドリル DSX

                      コーティングソリッドドリル DSX

                        超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A

                        超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A

                          超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

                          超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 菱高精機 オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー 不二越 タンガロイ 岡崎精工 岡崎精工
                            通常価格 5,888円 9,542円 4,998円 2,679円 7,448円 11,784円 3,680円 7,920円 8,433円 7,730円 10,130円 3,631円 5,467円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目~   5日目  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用
                            単品/セット品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 - - -
                            先端角(°) 140 140 140 120 140 140 130 160 140 135 140 135 135

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。