(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルカッター PK-50・PK-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルカッター PK-50・PK-51

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,802円 ~ 3,209円
税込価格
3,082円 ~ 3,530円

電線を逃がさず軽い力でキレイにカットできるケーブルカッター。【特長】・はさみと...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ケーブルカッターの外観

ケーブルカッターの外観

ケーブルカッターの切断面比較

ケーブルカッターの切断面比較

ケーブルカッターの寸法図

ケーブルカッターの寸法図

ケーブルカッターの使用例(IV線)

ケーブルカッターの使用例(IV線)

ケーブルカッターの使用例(VVF)

ケーブルカッターの使用例(VVF)

ケーブルカッターの使用例(VCF)

ケーブルカッターの使用例(VCF)

ケーブルカッターの使用例(同軸ケーブル)

ケーブルカッターの使用例(同軸ケーブル)

(単位:mm)

品番サイズ刃部硬度切断能力重量
ケーブルIV線VVF線
PK-50164HRC58±4φ9mm22mm2φ2.0mm×2芯150g
PK-51212HRC58±4φ11mm38mm2φ2.0mm×2芯250g
商品情報を表示

型番リスト

型番
切断能力(ケーブル)(㎜)
切断能力(IV線)(㎜²)
切断能力(VVF線)
サイズ(mm)
重量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ9
22
φ2.0mm×2芯
164
150
10

1個

2,802( 3,082円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

φ11
38
φ2.0mm×3芯
212
250
10

1個

3,209( 3,530円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線を逃がさず軽い力でキレイにカットできるケーブルカッター。
【特長】
・はさみと同じように、両側から刃を合わせる切り方なので、切断面がまっすぐキレイに切断。
・電気工作物に接続している電線や配電盤などの奥まった場所の細い電線カットに便利。
【用途】
・より線など細かい線のカット。
・IV線、VVF、VCT、同軸ケーブルなどのカット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルカッター PK-50・PK-51

ケーブルカッター PK-50・PK-51

    “Data T型カッター”

    “Data T型カッター”

      ケーブルカッター(ラチェットタイプ)

      ケーブルカッター(ラチェットタイプ)

        フルークネットワークス ケーブル・ストリッパー

        フルークネットワークス ケーブル・ストリッパー

          スリーピークス ケーブルカッター 235mm

          スリーピークス ケーブルカッター 235mm

            メリー CCK25 通信ケーブルカッタ

            メリー CCK25 通信ケーブルカッタ

              スリーピークス ケーブルカッター 160mm

              スリーピークス ケーブルカッター 160mm

                ミゼットケーブルカッター

                ミゼットケーブルカッター

                  ケーブルカッター 特殊鋼刃 CC-0301/-02/-03

                  ケーブルカッター 特殊鋼刃 CC-0301/-02/-03

                    (メリー印)ハンディーケーブルカッター

                    (メリー印)ハンディーケーブルカッター

                      リボンケーブルカッター 9415-215

                      リボンケーブルカッター 9415-215

                        ケーブルカッター N-18

                        ケーブルカッター N-18

                          ケーブルカッター_替刃

                          ケーブルカッター_替刃

                            メーカー エンジニア IDEAL フジ矢 フルーク・ネットワークス スリーピークス技研 室本鉄工 スリーピークス技研 松阪商事 松阪商事 室本鉄工 クニペックス ホーザン 松阪商事
                            通常価格 2,802円 7,097円 30,986円 5,318円 4,430円 7,877円 3,193円 4,763円 11,082円 4,107円 2,441円 3,750円 9,402円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 36日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            対応線種類 IV線 / VVF線 / ケーブル ケーブル IV線 ケーブル - IV線 IV線 IV線 / ケーブル IV線 / ケーブル IV線 - IV線 / VVF線 -
                            刃部硬度 HRC58 ±4 - - - - - - - - - - - -

                            ケーブルカッター PK-50・PK-51のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            ケーブルカット
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/26
                            横着してニッパーで切断すると断面が荒れてしまうことが多かったですが、やはり専用工具が良いですね。思わぬケガも防げそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/02
                            小さいのですが、よく切れます。結構楽な力でケーブルが切れるので、ペンチで切るより楽です。
                            ペンチと両使いしてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線カット
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/04
                            刃にRがついているので、配線が軽い力で切断することができます。細い配線も小さいRの方で出来るので良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/31
                            ペンチやニッパーなどと違いケーブルに回り込むように挟み込むので軽い力でカットすることができます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            太径電線の切断だけでなく空圧ホース(Φ6まで)も使える
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/07
                            おもに、太径の電線や平行2芯電線のカットにつかっているが、
                            空圧機器のホースなどにも使える。

                            空圧ホースの場合は外径Φ6までいける、Φ8は厳しい、Φ10は無理。

                            空圧ホース切断用のチューブカッターよりも使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 切断するときのペンチとの違いを教えてください。
                            A
                            ペンチ・・・刃が合うように作られており、両端から押して切るため、対象物が逃げやすく切断面が潰れる。
                            ケーブルカッター・・・刃が交差するように作られており、巻き込みながら切るため、対象物ルを逃がさず切断面もきれいです。

                            ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました