(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ジェットブラックヤスリセット
  • 数量スライド割引

ジェットブラックヤスリセット (レビュー)

通常価格(税別)
12,300円 ~ 13,464円
税込価格
13,530円 ~ 14,810円
通常出荷日
1日目
特殊な黒染め処理で錆びにくく目詰まりしにくいヤスリ。
【特長】
・サビに強い特殊な黒染め表面処理
・電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味
・平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入らない
【用途】
・各種金属の切削。バリ取りに最適

(i)ご注意

  • 刃物や金型など高硬度な金属は研削しないでください。

ジェットブラックヤスリセットのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    作業用に
    評価 4.0満足度:4.02020/05/25
    金属加工用に色々な形状のダイヤモンドヤスリが欲しかったので
    購入。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スライスカット後のバリ取り
    評価 4.0満足度:4.02019/02/26
    スライスカット後のバリ取りで使用しており、被削材としてはさまざまな材質に対して使用しています。以前はニコルソン製のヤスリを使用していましたが、国内で取り扱いしなくなったためその代わりとして購入しました。OEMの鉄工ヤスリも試しましたがヤスリあとのにじみが目立ちましたが、このヤスリは求めていた通りの性能で現在も重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェットブラックヤスリセット

ジェットブラックヤスリセット

    200mm やすり(コーティング5本組/細目)

    200mm やすり(コーティング5本組/細目)

      メーカー エンジニア エスコ
      通常価格 12,300円 12,824円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      単品/パック/セット セット -
      材質 高炭素鋼 -
      切削可能材 アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレス -

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。