(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TF-31
ジェットブラックヤスリ ENG ヤスリ

ジェットブラックヤスリ TF-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,124円
税込単価
3,436円

特殊な黒染め処理で錆びにくく目詰まりしにくいヤスリ。【特長】・平のヤスリ目がな...

詳細情報を確認する

  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 材質:
    高炭素鋼
  • 切削可能材:
    アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレス

(i)ご注意

  • 刃物や金型など高硬度な金属は研削しないでください。

Loading...

TF-31 の仕様・寸法情報

型番
断面形状
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
詳細目の粗さ
全長(mm)
重量(g)
グリップ長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF-31

細目
100
11
3.3
-
215
58
105
-

1個

3,124( 3,436円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な黒染め処理で錆びにくく目詰まりしにくいヤスリ。
【特長】
・平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入りません
・電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味です
・サビに強い特殊な黒染めで表面処理を行っています
・ざくざく切れて、目詰まりしにくい
【用途】
・各種金属の切削。バリ取りに最適

(i)ご注意

  • 刃物や金型など高硬度な金属は研削しないでください。

商品情報

製品仕様

ジェットブラックの外形図

ジェットブラックの外形図

従来のヤスリ

従来のヤスリ
目立て後にバリなどが残り、目詰まりしやすく、本来の切削性が保てない。

ジェットブラック

ジェットブラック
目立て後にバリを除去。錆びにくい特殊なブラック仕上げ。

鋭い切れ味の切削力。

鋭い切れ味の切削力。

特殊黒染めで圧倒的な防錆力。

特殊黒染めで圧倒的な防錆力。

フラット加工面

フラット加工面
側面を傷つけない、バリのないフラットな仕上がり。

目立て加工面

目立て加工面
コーナーをシャープに切削可能。

 

(単位:mm)

 

                                                                                                                                                                                              
品番断面形状呼称目の粗さ刃渡り全長重量(g)
TF-31細目10021558
TF-3340
  • 切削可能材:アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレス
  • 材質:高炭素鋼

※刃渡りとは、先端から目立て部分までのことです。

                                                                                                                    
品名形状全長厚み刃渡り全ての規格の交差は±10%
1cmあたりの山数その他
TF31215113.310027TF11-15よりキズが目立たないようにする際使用
TF33215φ5.5-10027TF11-15よりキズが目立たないようにする際使用
  • ※ 刃渡り:目立てを手作業で行っているため、寸法は参考とする。
  • ※ 全長:樹脂グリップがついていない状態での全長。
  • 平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施し、コーナー切削時に傷が入らない。
  • 電解研磨でヤスリ目を磨き切削性を向上、抜群の切れ味。
  • サビに強い特殊な黒染め表面処理。
  • ざくざく切れて、目詰まりしにくい。

TF-31で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジェットブラックヤスリの型番TF-31のページです。
型番TF-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェットブラックヤスリ

ジェットブラックヤスリ

    鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型

    鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型

      鉄工用ヤスリ 角型・三角型

      鉄工用ヤスリ 角型・三角型

        ヤスリ 甲丸

        ヤスリ 甲丸

          シャープカットヤスリ

          シャープカットヤスリ

            ヤスリ 角

            ヤスリ 角

              波目ヤスリ(平、半丸)

              波目ヤスリ(平、半丸)

                ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

                ニコルソンヤスリ 平250アルミ用

                  メーカー エンジニア トラスコ中山 トラスコ中山 ニコルソン ツボサン ニコルソン ツボサン ニコルソン
                  通常価格 2,394円 1,170円 1,225円 5,410円 8,800円 4,190円 3,600円 7,770円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  単品/パック/セット 単品 単品 単品 単品 - 単品 - 単品
                  材質 高炭素鋼 - - - - - - -
                  切削可能材 アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレス - - - - - - -

                  ジェットブラックヤスリのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                  ワークのバリ処理
                  評価 4.0満足度:4.02020/07/31
                  主にS45C,SAS304.A5052.NAK55これ以外にも多種多様なワーク材のバリ修理に使用しています。
                  目詰まりしにくく平のヤスリ目がない面はサイドフラット加工を施してあるので、
                  コーナー切削時に傷が入らないところが気に入っています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  スライスカット後のバリ取り
                  評価 4.0満足度:4.02019/02/26
                  スライスカット後のバリ取りで使用しており、被削材としてはさまざまな材質に対して使用しています。以前はニコルソン製のヤスリを使用していましたが、国内で取り扱いしなくなったためその代わりとして購入したセット品の中で消耗してしまったヤスリの交換品として単品を購入しました。OEMの鉄工ヤスリも試しましたがヤスリあとのにじみが目立ちました。このヤスリは求めていた通りの性能で現在も重宝しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  バリ取りに
                  評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                  バリ取りに使用しています。切削性については特に問題ありません。また、耐久性(持ち具合)に関しても特に気になる点もありませんのでコストパフォーマンスに満足しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  さまざまなワーク材質に対してのバリ取り作業時に使用
                  評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                  さまざまなワーク材質(鉄、アルミ、ステンレスなど)に対してのバリ取り作業時に使用しています。持ち手まで黒色で見た目に惹かれ購入しました。切削性や目詰まりに関しては特に気にならないので作業しているうえで問題はありません。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 切削できる材質を教えてください。
                  A
                  アルミ、銅、貴金属、樹脂、鉄、ステンレスの生材を切削可能です。金型などの切削にはご使用いただけません。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TF-33
                  TF-41
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?断面形状 目の粗さ ヤスリ部有効長
                  (mm)
                  ヤスリ部幅
                  (mm)
                  ヤスリ部厚み
                  (mm)
                  詳細目の粗さ 全長
                  (mm)
                  重量
                  (g)
                  グリップ長
                  (mm)

                  2,394円

                  ( 2,633円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  -細目1005.5--21540105

                  4,785円

                  ( 5,264円 )
                  1個 -

                  2日目

                  10中目175215-325166100

                  鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました