(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

強力な密着性、耐酸化性、耐腐食性および極圧特性に優れた、超耐久・高性能グリース...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐食性:
  • ちょう度:
    2
  • 色:
    淡黄緑色
  • 使用温度(℃):
    -30~130
  • 基油:
    合成ポリマー+鉱物油
  • 石鹸基:
    特殊カルシウム錯体(有機金属塩+無水カルシウム)
  • 沸点(℃):
    150
  • 耐酸化性(bar):
    100h/100℃:0.20以下、500h/100℃:0.35以下
  • 酸化物(% wt):
    1.5
  • 硫化物(% wt):
    2.5

(i)ご注意

  • ナトリウム系グリースの混合使用はできません。ナトリウム系以外のグリースが使用されている箇所に追加給脂する事は可能ですが本来の性能は発揮されません。単独でのご使用をお薦めします。

型番

AUTOL-TOP2000-AEROSOL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
容器サイズ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AUTOL-TOP2000-AEROSOL

AUTOL-TOP2000-AEROSOL

スプレー
H240×φ63
540
500mL

2個

2,500( 2,750円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強力な密着性、耐酸化性、耐腐食性および極圧特性に優れた、超耐久・高性能グリースです。
【特長】
・高負荷のかかる稼動箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下において、飛散、垂れ落ち、水に溶け出す事なく、抜群の潤滑・シーリング効果が長期間持続。機械の寿命を延ばします。
・強力な粘着性を持ち、ベアリングからのグリース流出性が低い。
・使用量および給脂回数を大幅に減らせるので、作業の手間と費用両面に於いて効率的。
・衝撃、振動などの外部応力に対応できる強力な耐摩耗性があります。
・鋼鉄以外にも、エンジニアリングプラスチックなどの様々な材質に対応可能です。
・淡黄色のグリースは対象物の外観を損ねません。
【用途】
・軸受け、ボールジョイント、ハブ等の高負荷のかかる稼動箇所や、水中、泥、塩水、沸騰水等の過酷な環境下における潤滑、シーリング。

(i)ご注意

  • ナトリウム系グリースの混合使用はできません。ナトリウム系以外のグリースが使用されている箇所に追加給脂する事は可能ですが本来の性能は発揮されません。単独でのご使用をお薦めします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000の型番AUTOL-TOP2000-AEROSOLのページです。
型番AUTOL-TOP2000-AEROSOLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000

超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000

    スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

    スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

      スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml

      スリーボンド シリコーングリース TB1856 100ml

        リチウムグリース,内容量…420ml

        リチウムグリース,内容量…420ml

          ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

          ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414

            シャーシグリース

            シャーシグリース

              モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

              モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                モリラバーグリース (ラバー用)

                モリラバーグリース (ラバー用)

                  ウレアグリス

                  ウレアグリス

                    ウレアグリース

                    ウレアグリース

                      モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

                      モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)

                        モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                        モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)

                          スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                          スミプレックスMP (耐熱・耐水・高荷重用)

                            メーカー オーデック 住鉱潤滑剤 スリーボンド イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 大澤ワックス アズワン 住鉱潤滑剤 エーゼット アズワン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,130円 440円 2,499円 991円 893円 361円 1,000円 19,179円 462円 1,000円 9,942円 9,628円 1,417円
                            通常出荷日 3日目~   6日目   1日目   9日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目~   4日目   1日目~  
                            耐水性 - - - ×
                            耐食性 × × - - - - × × - -
                            ちょう度 2 - - - - - - - - - - - -
                            淡黄緑色 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -30~130 - - - - - - - - - - - -

                            超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械・自転車の整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            主に社有自転車の整備時に使用しています。 部品メーカー純正グリスよりも価格的に安く、思う存分使用出来て良いです。十二分に整備された自転車は快適で、業務の効率にも成果が現れてきています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            グリスアップ
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/13
                            簡単に購入できない、メーカー指定のグリスがリーズナブルに購入出来て、助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械・自転車の整備
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/08
                            主に社有自転車の整備時に使用しています。 部品メーカー純正グリスよりも価格的に安く、思う存分使用出来て良いです。十二分に整備された自転車は快適で、業務の効率にも成果が現れてきています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AUTOL-TOP2000-BELLOWS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 容器サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            2,130円

                            ( 2,343円 )
                            20個 -

                            9日目

                            ジャバラH245×φ56520400g

                            シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました