(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー【6個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,202円
税込単価
26,622円

ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー。【特長】・ふっ素樹脂の<つなぎ>に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 内容量:
    1ケース(420ml×6本)

型番

SLIDE-COATING-AEROSOL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLIDE-COATING-AEROSOL

1ケース(420ml×6本)

1パック

6個入り

24,202( 26,622円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー。
【特長】
・ふっ素樹脂の<つなぎ>になるバインダーにも、高潤滑性の樹脂を用いていますから、すべりの良さは最高です
・加熱はいりませんから、熱に弱い対象物にもコーティングできます
・対象物には強く密着します
・皮膜が薄い(5~18μ)ので、精密部品などの設計を変えずに用いることができます
【用途】
・機械やコンベアーのシュート部分の<すべり>と付着防止に
・ふるい、スクリーンのメッシュ部に
・事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部に
・<すべり>や付着防止が必要な作業台に
・敷居、カーテンレール、サッシの<すべり>に
【使用方法】
1.予備処理
・コーティングする面のゴミ、油、水分を完全に除きます
・金属の場合、処理面をサンドペーパー等で荒らしておきますと、皮膜はより強く密着します
2.スプレー
・ふっ素樹脂は重いので沈降しています
・使用にあたっては、エアゾール缶を中でカラカラ音がするまでよく振って、対象物から20~30cm離して、薄く均一な皮膜を形成するようにスプレーしてください
・皮膜が厚くなりすぎますと、潤滑性はかえって悪くなります
3.乾燥
・約5分で手につかない程度になり、約2時間で完全に乾燥しますので、完全に乾燥してから使用開始してください
・完全に乾燥しないまま使用しますと、潤滑が不充分だったり、皮膜が剥離することがあります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレーの型番SLIDE-COATING-AEROSOLのページです。
型番SLIDE-COATING-AEROSOLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

    スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能

    スライドコート 加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティング可能

      FCJ ラバーコート クリアー 18L

      FCJ ラバーコート クリアー 18L

        シャーシーブラックスプレー

        シャーシーブラックスプレー

          マイクロルーブ

          マイクロルーブ

            FCJ ラバーコート 赤色 18L

            FCJ ラバーコート 赤色 18L

              ラバーコート

              ラバーコート

                FCJ ラバーコート 青色 18L

                FCJ ラバーコート 青色 18L

                  αメタルラップスプレー(透明)

                  αメタルラップスプレー(透明)

                    防錆・光沢保護剤シールコート

                    防錆・光沢保護剤シールコート

                      ジンクコート

                      ジンクコート

                        PTFEニューTFEコート

                        PTFEニューTFEコート

                          黒染液スプレーブラッセン

                          黒染液スプレーブラッセン

                            メーカー オーデック アズワン ファインケミカルジャパン コスモビューティ オーデック ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン トラスコ中山 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) コクゴ ファインケミカルジャパン
                            通常価格 24,202円 4,780円 40,430円 494円 3,500円 40,430円 4,298円 40,430円 1,114円 886円 1,200円 5,200円 1,571円
                            通常出荷日 3日目   1日目   9日目   1日目   3日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目   2日目   10日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー - スプレー スプレー - 液体 - スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            内容量 1ケース(420ml×6本) - - - 1本(100ml) - - - - - - - -

                            スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました