(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロルーブ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロルーブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

ふっ素樹脂とフッ素系バインダーの極薄皮膜潤滑剤【特長】・ふっ素樹脂パウダーPT...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 容器は直射日光を避け、40℃以上にならない、湿気の少ない、換気の良い場所に保管すること。

型番

MICRO-LUB-AEROSOL 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー内容量1本(100ml)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MICRO-LUB-AEROSOL

1本(100ml)

4個

3,500( 3,850円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂とフッ素系バインダーの極薄皮膜潤滑剤
【特長】
・ふっ素樹脂パウダーPTFEとフッ素系バインダーの親和性が非常に高いため、PTFEの潤滑効果が最大限に発揮されます。
・セミドライタイプのバインダーは自己修復能力を持ち、皮膜破断による潤滑不良がほとんど無く、軽荷重、高速摺動に対応します。
・オイル系潤滑剤の様なベトつきが少なく、ホコリの吸着や時間経過によるにじみがほとんどありません。
・速乾性でスプレー時の液ダレが少なく、パウダースプレーの様に周りを白く汚しません。
・金属、プラスチック、ゴムを侵しません。
・PFOS、PFOAを含有しません。
・消防法上非危険物。可燃性ガス使用。
【用途】
・OA機器(プリンター、コピー機、ファックス、パソコンなど)、カメラ、精密錠前、AV機器(ビデオカメラ、DVD、CDなど)、模型、自転車、釣具などの低加重の摺動部、駆動部など。※木材や発砲樹脂のような浸透しやすい材質には使用できません。

(i)ご注意

  • 容器は直射日光を避け、40℃以上にならない、湿気の少ない、換気の良い場所に保管すること。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロルーブの型番MICRO-LUB-AEROSOLのページです。
型番MICRO-LUB-AEROSOLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロルーブ

マイクロルーブ

    スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

    スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

      ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)

      ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)

        PTFEニューTFEコート

        PTFEニューTFEコート

          防錆・光沢保護剤シールコート

          防錆・光沢保護剤シールコート

            ラバーコート

            ラバーコート

              αメタルラップスプレー(透明)

              αメタルラップスプレー(透明)

                防錆剤メタルコート

                防錆剤メタルコート

                  FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

                  FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

                    FCJ ラバーコート 青色 18L

                    FCJ ラバーコート 青色 18L

                      FCJ ラバーコート クリアー 18L

                      FCJ ラバーコート クリアー 18L

                        ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

                        ロックタイト カラーガード(ゴムコーティング剤)

                          αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

                          αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

                            メーカー オーデック オーデック ファインケミカルジャパン コクゴ 呉工業 ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン ヘンケル トラスコ中山
                            通常価格 3,500円 24,202円 5,397円 5,200円 886円 4,298円 1,114円 1,329円 1,125円 40,430円 40,430円 5,364円 1,092円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   9日目   9日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー 液体 スプレー スプレー - - - 紙(シート) スプレー
                            内容量 1本(100ml) 1ケース(420ml×6本) - - - - - - - - - - -

                            マイクロルーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト