(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中期防錆剤 ラストンIII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中期防錆剤 ラストンIII

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,518円 ~ 13,500円
税込価格
6,070円 ~ 14,850円

サラッとしてベトつきの少ない水置換性中期防錆剤。【特長】・浸漬用薄膜タイプの防...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 引火性液体なので、火気のある場所で使用しないでください。揮発性溶剤を含むので、換気の良いところでご使用ください。純銅や純銀では変色やシミの可能性があるので、確認してからご使用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本(4L)

1個

5,518( 6,070円 )

3日目

1缶(18L)

1個

13,500( 14,850円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サラッとしてベトつきの少ない水置換性中期防錆剤。
【特長】
・浸漬用薄膜タイプの防錆油です。黒染め後の濡れたワークの防錆処理に最適です。
・水置換性に優れ、部品表面に付着した水分の下に防錆皮膜を作ります。
・潤滑力があり、スライド部分の防錆や潤滑目的でもご使用いただけます。
・シリコーンを含んでおらず、次加工時の除去が楽に行えます。
・防錆効果は屋内で6ヵ月~1年です。
・純度の高い炭化水素を使用しているため、臭いが少なく、作業時の不快感を低減しました。
【用途】
・治工具、精密測定具、プレス型、機械部品、電気機器、自動車、船舶などのあらゆる金属の中期防錆剤としてご使用ください。
・各種工具、部品の防錆及び軽潤滑。

(i)ご注意

  • 引火性液体なので、火気のある場所で使用しないでください。揮発性溶剤を含むので、換気の良いところでご使用ください。純銅や純銀では変色やシミの可能性があるので、確認してからご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中期防錆剤 ラストンIII

中期防錆剤 ラストンIII

    屋内用防錆油 ラストン

    屋内用防錆油 ラストン

      水置換性防錆剤

      水置換性防錆剤

        防錆剤 クレ3-36

        防錆剤 クレ3-36

          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

          防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

            セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

            セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

              防錆潤滑剤 クレ5-56

              防錆潤滑剤 クレ5-56

                防錆・潤滑剤 ストレート

                防錆・潤滑剤 ストレート

                  メカヒビター#60

                  メカヒビター#60

                    KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

                    KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

                      さびストップ(防錆剤)

                      さびストップ(防錆剤)

                        防錆剤TFP100スプレー

                        防錆剤TFP100スプレー

                          アンチラストテラミLS-P

                          アンチラストテラミLS-P

                            メーカー オーデック オーデック 友和 呉工業 呉工業 住鉱潤滑剤 呉工業 友和 日本メカケミカル 呉工業 大澤ワックス 住鉱潤滑剤 JXエネルギー
                            通常価格 5,518円 6,800円 29,121円 1,007円 674円 1,678円 459円 857円 12,143円 674円 461円 1,655円 15,087円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   2日目   3日目   1日目   7日目  
                            種類 液体 - 液体 - スプレー スプレー - - 液体 スプレー 液体 スプレー 液体
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - - 該当 - -

                            中期防錆剤 ラストンIIIのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            常温黒染め処理後の防錆
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/25
                            従来、スプレー式防錆剤を使用していましたが、防錆力の持続性が低いため本品を使用しました。水置換性も高く乾燥後のべたつきもほとんどなく良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました