(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内用防錆油 ラストン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RUSTON
屋内用防錆油 ラストン【1~6個入り】 オクナイヨウボウセイユ ラストン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

サラッとしてベトつきの少ない屋内用防錆油。【特長】・使い易い薄膜タイプ防錆剤で...

詳細情報を確認する

  • 消防法分類:
    該当
  • 色:
    褐色透明
  • 皮膜厚(μm):
    2~3
  • 比重:
    0.80~0.85
  • JIS規格:
    NP-3-1

Loading...

 
カタログを表示

RUSTON の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
塗布可能面積(㎡)
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
RUSTON

RUSTON

液体
20~40/ℓ
3800
湿潤試験:30日間変化なし、塩水噴霧試験:72時間変化なし、錆び発生試験(MIl-C-23411):合格
1缶(4L)

1個

6,800( 7,480円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サラッとしてベトつきの少ない屋内用防錆油。
【特長】
・使い易い薄膜タイプ防錆剤です。スプレーしてできる防錆被膜は屋内で1年半以上金属表面をサビから守ります。
・独特の消臭処理がしてありますので、不快な臭いに悩まされることはありません。
・防錆被膜の厚さは2~3ミクロンで、浸透性が良くベトつくことがありません。
・潤滑力があり、シリコンを含んでいませんのでスライド部分の防錆や潤滑の目的にも使えます。
・水滴がついていてもそのままスプレーしますとその下に防錆被膜をつくり水分を追出します。(水置換性)
【用途】
・治工具、測定具、プレス型、ダイス、機械部品、電気機器、空調機器、自転車、農業用機械、建設用機械など様々な機械・部品の防錆及び軽潤滑。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内用防錆油 ラストンの型番RUSTONのページです。
型番RUSTONに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内用防錆油 ラストン

屋内用防錆油 ラストン

    中期防錆剤 ラストンIII

    中期防錆剤 ラストンIII

      防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

      防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)

        水置換性防錆剤

        水置換性防錆剤

          防錆・潤滑剤 ストレート

          防錆・潤滑剤 ストレート

            防錆潤滑剤 クレ5-56

            防錆潤滑剤 クレ5-56

              さびストップ(防錆剤)

              さびストップ(防錆剤)

                KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

                KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

                  セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                  セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー

                    ハイガードDK-5

                    ハイガードDK-5

                      防錆剤 クレ3-36

                      防錆剤 クレ3-36

                        防錆剤TFP100スプレー

                        防錆剤TFP100スプレー

                          防錆潤滑剤無臭ルーセン

                          防錆潤滑剤無臭ルーセン

                            メーカー オーデック オーデック 呉工業 友和 友和 呉工業 大澤ワックス 呉工業 住鉱潤滑剤 中京化成工業 呉工業 住鉱潤滑剤 スリーボンド
                            通常価格 6,800円 5,518円 674円 29,121円 857円 459円 461円 674円 1,678円 17,142円 1,007円 1,655円 3,040円
                            通常出荷日 3日目   3日目   1日目   7日目   4日目~   1日目   3日目   2日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目  
                            消防法分類 該当 該当 - - - - 該当 - - - - - -
                            褐色透明 - - - - - - - - - - - -
                            皮膜厚(μm) 2~3 - - - - - - - - - - - -
                            比重 0.80~0.85 - - - - - - - - - - - -
                            JIS規格 NP-3-1 - - - - - - - - - - - -

                            屋内用防錆油 ラストンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RUSTON-AEROSOL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 塗布可能面積
                            (㎡)
                            質量
                            (g)
                            仕様 内容量

                            10,422円

                            ( 11,464円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            3日目

                            スプレー8~10/本2500湿潤試験:30日間変化なし、塩水噴霧試験:72時間変化なし、錆び発生試験(Mil-C-23411):合格1ケース(420mL×6本)

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました