(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コレットチャック HSKAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSKA63-RSC07-090
コレットチャック HSKAシリーズ コレットチャック

通常単価(税別)
25,843円
税込単価
28,427円

聖和精機 コレットホルダ コレットチャック HSKAシリーズ 。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 最小把握径(mm):
    20.0以上
  • 最高回転数(min-1):
    20000
  • CADデータ有無:
    2D

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

 
カタログを表示

HSKA63-RSC07-090 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
呼称、径
H(mm)
調整ネジ
d(mm)
ナット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSKA63-RSC07-090

24
90
CR07-d
RSC07
24~40
M6×20L-CTW
φ0.5~7
RSC07NB

1個

25,843( 28,427円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

聖和精機 コレットホルダ コレットチャック HSKAシリーズ 。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック HSKAシリーズの型番HSKA63-RSC07-090のページです。
型番HSKA63-RSC07-090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コレットチャック HSKAシリーズ

コレットチャック HSKAシリーズ

    データワンコレットホルダ E型

    データワンコレットホルダ E型

      HSK-MRC コレットチャックホルダ

      HSK-MRC コレットチャックホルダ

        KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

        KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

          HDZ "R" ゼロホルダ HSK・A

          HDZ "R" ゼロホルダ HSK・A

            MRC コレットチャックホルダ

            MRC コレットチャックホルダ

              HDC・A 高精度コレットホルダ BT

              HDC・A 高精度コレットホルダ BT

                コレットホルダ(Metric仕様)

                コレットホルダ(Metric仕様)

                  コレットチャック(メッキコーティング)

                  コレットチャック(メッキコーティング)

                    高精度コレットホルダ HDC・A

                    高精度コレットホルダ HDC・A

                      メーカー 聖和精機 MSTコーポレーション マンヨーツール NTツール NTツール マンヨーツール NTツール アルプスツール 聖和精機 NTツール
                      通常価格 25,843円 21,357円 40,847円 32,487円 46,444円 33,590円 32,957円 14,116円 16,781円 26,620円
                      通常出荷日 3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      主軸・シャンク形状 HSK-A - - - HSK-A BT BT - - BT
                      主軸・シャンク種類 HSK-A - - - HSK-A BT BT - - BT
                      最小把握径(mm) 20.0以上 - - - 2.0以上 - - - - -
                      最高回転数(min-1) 20000 - - - - - - - - -
                      CADデータ有無 2D - - - - - - - - -

                      コレットチャック HSKAシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HSKA63-RSC10-090
                      HSKA63-RSC10-120
                      HSKA63-RSC13-090
                      HSKA63-RSC13-120
                      HSKA63-RSC16-090
                      HSKA63-RSC16-120
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      把握径
                      (mm)
                      ホルダ長さ
                      (mm)
                      適用コレット 呼称、径 H
                      (mm)
                      調整ネジ d
                      (mm)
                      ナット

                      27,129円

                      ( 29,842円 )
                      1個 -

                      3日目

                      3090CR10-dRSC1031~40RAS10-25-2.5φ0.5~10RSC10NB

                      28,544円

                      ( 31,398円 )
                      1個 -

                      3日目

                      30120CR10-dRSC1031~48RAS10-25-2.5φ0.5~10RSC10NB

                      27,707円

                      ( 30,478円 )
                      1個 -

                      3日目

                      3690CR13-dRSC1335~40RAS13-25-2.5φ0.5~13RSC13NB

                      29,122円

                      ( 32,034円 )
                      1個 -

                      3日目

                      36120CR13-dRSC1335~52RAS13-25-2.5φ0.5~13RSC13NB

                      28,544円

                      ( 31,398円 )
                      1個 -

                      3日目

                      4290CR16-dRSC1638~40RAS16-25-5φ1~16RSC16NB

                      29,701円

                      ( 32,671円 )
                      1個 -

                      3日目

                      42120CR16-dRSC1638~66RAS16-25-5φ1~16RSC16NB

                      ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました