(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT30-HPC03H-060AA
マイクロンチャック Hシリーズ BT30 ミーリングチャック

マイクロンチャック Hシリーズ BT30 BT30-HPC03H-060AA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,400円
税込単価
42,240円

聖和精機 ミーリングチャック マイクロンチャック Hシリーズ。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    30
  • ホルダ長さ(mm):
    60
  • 重量(g):
    900
  • 注記1:
    FIG.2

(i)ご注意

  • チャックレンチ・調整ネジは付属しておりません。
    HPC03H,04H,05Hのセンタースルー対応には追加工が必要です。別途ご相談下さい。
    追加工した商品には「CT」とマーキングされます。
    HPC06H以上のスキマスルー対応は有償となります。製作につきましては別途ご相談下さい。
    HPC06以上のスキマスルー対応商品には「ST」とマーキングされます。
    BBTシャンクの製作につきましては、別途ご相談下さい。
  • 表記の許容回転数は、機械の剛性と刃物のバランスに大きく左右されますので、表記中の回転数と異なる場合があります。

型番

BT30-HPC03H-060AA 解除

Loading...

BT30-HPC03H-060AA の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
最小刃具挿入量(mm)
クーラント等供給方式
最高回転数(min-1)
呼称、径
C
L1(mm)
L2(mm)
H(mm)
等級
調整量MIN
調整量MAX
調整ネジ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT30-HPC03H-060AA

3.0以下
3.0以上
3
15
フランジスルー
20000
HPC03
25
10.3
6.7
15
AA
-
-
-

1個

38,400( 42,240円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

聖和精機 ミーリングチャック マイクロンチャック Hシリーズ。

(i)ご注意

  • チャックレンチ・調整ネジは付属しておりません。
    HPC03H,04H,05Hのセンタースルー対応には追加工が必要です。別途ご相談下さい。
    追加工した商品には「CT」とマーキングされます。
    HPC06H以上のスキマスルー対応は有償となります。製作につきましては別途ご相談下さい。
    HPC06以上のスキマスルー対応商品には「ST」とマーキングされます。
    BBTシャンクの製作につきましては、別途ご相談下さい。
  • 表記の許容回転数は、機械の剛性と刃物のバランスに大きく左右されますので、表記中の回転数と異なる場合があります。

Loading...

BT30-HPC03H-060AAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロンチャック Hシリーズ BT30の型番BT30-HPC03H-060AAのページです。
型番BT30-HPC03H-060AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロンチャック Hシリーズ BT30

マイクロンチャック Hシリーズ BT30

    メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

    メガダブルパワーチャック(ジェットスルータイプ)BBT30

      ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

      ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

        HSK-MMC ミルマックスミーリングチャック HSK-A100

        HSK-MMC ミルマックスミーリングチャック HSK-A100

          ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

          ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

            HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

            HSKシャンクメガマイクロチャック ストレート Eタイプ HSK-E63

              HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

              HSKシャンクニューベビーチャック(Aタイプ)HSK-A63

                メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT30

                メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT30

                  HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

                  HSKシャンク 高速回転ホルダ メガマイクロチャック 高剛性テーパタイプ HSK-A63

                    SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                    SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                      二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40

                      二面拘束BBTシャンクハイドロチャック ジェットスルータイプ BBT40

                        MMC ミルマックス ミ-リングチャック BT30

                        MMC ミルマックス ミ-リングチャック BT30

                          SLA サイドロックホルダ BT40

                          SLA サイドロックホルダ BT40

                            メーカー 聖和精機 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 マンヨーツール 大昭和精機 マンヨーツール マンヨーツール
                            通常価格 35,580円 34,775円 25,200円 59,007円 26,250円 26,919円 21,520円 34,775円 29,288円 17,513円 43,447円 39,948円 18,435円
                            通常出荷日 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            主軸・シャンク形状 BT BT BT HSK-A BT HSK-E HSK-A BT HSK-A - - BT -
                            主軸・シャンク種類 BT BT BT HSK-A - HSK-E HSK-A BBT HSK-A - - BT -
                            主軸・シャンク番号 30 - 30 - - - - - - - - 30 -
                            ホルダ長さ(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 900 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロンチャック Hシリーズ BT30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT30-HPC04H-060AA
                            BT30-HPC06H-060AA
                            BT30-HPC08H-060AA
                            BT30-HPC10H-060AA
                            BT30-HPC12H-060AA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大把握径
                            (mm)
                            最小把握径
                            (mm)
                            把握径
                            (mm)
                            最小刃具挿入量
                            (mm)
                            クーラント等供給方式 最高回転数
                            (min-1)
                            呼称、径 C L1
                            (mm)
                            L2
                            (mm)
                            H
                            (mm)
                            等級 調整量MIN 調整量MAX 調整ネジ

                            35,580円

                            ( 39,138円 )
                            1個 -

                            3日目

                            4.0以下4.0以上415フランジスルー20000HPC042510.36.715AA---

                            35,580円

                            ( 39,138円 )
                            1個 -

                            3日目

                            6.0以下6.0以上623センタースルー20000HPC062510.36.737.5AA2837AS17-2-M5-CTW

                            35,580円

                            ( 39,138円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8.0以下8.0以上823センタースルー20000HPC082510.36.750AA3550AS22-2-M6-CTW

                            35,580円

                            ( 39,138円 )
                            1個 -

                            3日目

                            10.0以下10.0以上1023センタースルー20000HPC102510.36.750AA3550AS22-2-M8-CTW

                            35,580円

                            ( 39,138円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12.0以下12.0以上1225センタースルー20000HPC123212.24.850AA3250AS25-2-M10-CTW

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました