(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CPTB15A80H
コットンポインター Bグループ(多種形状)【10個入り】 コットンポインター6.4X27X3X30

コットンポインター Bグループ(多種形状) CPTB15A80H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・綿(コットン)を基材に使用した全く新しいタイプの軸付砥石

詳細情報を確認する

  • 種類:
    砥石
  • 軸径(mm):
    3

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

型番

CPTB15A80H 解除

Loading...

CPTB15A80H の仕様・寸法情報

型番
形状
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPTB15A80H

コーン先丸
80
6.4
27

10パック

10個入り

950( 1,045円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿(コットン)を基材に使用した全く新しいタイプの軸付砥石

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。

CPTB15A80Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コットンポインター Bグループ(多種形状)の型番CPTB15A80Hのページです。
型番CPTB15A80Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コットンポインター Bグループ(多種形状)

コットンポインター Bグループ(多種形状)

    ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34

    ゴム砥石 シリコン ポリッシャー 軸径Φ2.34

      チェーンソー目立て用砥石

      チェーンソー目立て用砥石

        PVA砥石

        PVA砥石

          ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6

          ゴム砥石 シリコン ポリッシャー ショートタイプ 軸径φ1.6

            ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

            ゴム砥石 グリーン ポリッシャー 軸径Φ2.34

              リューター 軸付シリコンゴム砥石

              リューター 軸付シリコンゴム砥石

                ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                ゴム砥石 ハイシャイン ポリッシャー 軸径Φ2.34

                  PVA軸付砥石

                  PVA軸付砥石

                    軸付砥石 軸径3mm 各種

                    軸付砥石 軸径3mm 各種

                      研削用ゴム砥石 WA ミディアムФ6

                      研削用ゴム砥石 WA ミディアムФ6

                        研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

                        研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm

                          ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

                          ゴム砥石 パワーポリッシャー 軸径Φ3.0

                            メーカー ニューレジストン ナカニシ DREMEL ミニター ナカニシ ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ 日本特殊研砥 ミニター ミニター ミニター ナカニシ
                            通常価格 703円 4,200円 1,186円 3,339円 4,300円 2,155円 1,430円 3,100円 3,905円 2,739円 2,545円 2,860円 2,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 砥石 砥石 ゴム砥石 ゴム砥石 ゴム砥石
                            軸径(mm) 3 2.34 3.2 - 1.6 2.34 2.34 2.34 - 3 3 2.34 3

                            コットンポインター Bグループ(多種形状)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CPTB122A80H
                            CPTB122A80S
                            CPTB15A120S
                            CPTB15A80S
                            CPTB42A80H
                            CPTB42A80S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 粒度(#) 砥石径
                            (mm)
                            砥石長
                            (mm)

                            718円

                            ( 790円 )

                            10個入り

                            10パック -

                            1日目

                            ボール809.5-

                            703円

                            ( 773円 )

                            10個入り

                            10パック -

                            3日目

                            ボール809.5-

                            950円

                            ( 1,045円 )

                            10個入り

                            10パック -

                            3日目

                            コーン先丸1206.427

                            950円

                            ( 1,045円 )

                            10個入り

                            10パック -

                            3日目

                            コーン先丸806.427

                            762円

                            ( 838円 )

                            10個入り

                            10パック -

                            3日目

                            コーン8012.719.1

                            762円

                            ( 838円 )

                            10個入り

                            10パック -

                            3日目

                            コーン8012.719.1

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました