(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トビスニ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2125039507
トビスニ サギョウクツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,797円
税込単価
7,477円

屈曲しやすく滑りにくいマジックタイプの作業靴。【特長】・斜面でも滑りにくいソー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • 先芯:
    あり
  • 製法:
    C式
  • 規格:
    JSAA認定 A種プロテクティブスニーカー
  • 重量(g):
    760
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 内容量:
    1足

型番

2125039507 解除

Loading...

つま先が先芯に直接当たらない特殊形状の作業靴

色:ホワイト。

色:ホワイト。

色:ブラック/ブルー。

色:ブラック/ブルー。

製品仕様

  • 素材・材質:先芯/ワイド樹脂、甲被/ベロア・人工皮革・合成皮革・メッシュ、中敷/EVAカップインソール(抗菌、防臭、つま先あたり緩和形状)、靴底/EVA・合成ゴム
  • 重量・容量:標準重量/760g/足(両足での重さ)※標準重量は26.0cmが基準。
  • サイズ:23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、29.0、30.0(EEE)
  • 色:ホワイト、ブラック/ブルー
  • 規格:JSAA認定A種プロテクティブスニーカー
  • 製法:C式
  • 製法補足:C式製法(セメント式製法)/説明・C式製法は、甲被の接着面及び成形した底材(ゴム、ウレタン、EVA)に接着剤の塗布して加熱圧着させる製法。/特長・安全靴をはじめ、一般の作業靴、紳士靴にも幅広く使われている製法。

この商品の特長

斜面でも滑りにくいソールデザイン/トビスニのソールは粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポート。

斜面でも滑りにくいソールデザイン/トビスニのソールは粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポート。

地下足袋と比べ、熱が伝わりにくい/一般的な地下足袋と比べ、熱くなった屋根上での作業でも靴内に熱が伝わりにくく、低温やけどを起こす危険を軽減する。

地下足袋と比べ、熱が伝わりにくい/一般的な地下足袋と比べ、熱くなった屋根上での作業でも靴内に熱が伝わりにくく、低温やけどを起こす危険を軽減する。

つま先が先芯に直接当たらない。特殊形状のインソール。/屋根上、高所作業用に開発されたトビスニは、インソールも特別仕様。つま先立ちや斜面での作業でも、つま先が先芯に直接当たらない形状になっている。

つま先が先芯に直接当たらない。特殊形状のインソール。/屋根上、高所作業用に開発されたトビスニは、インソールも特別仕様。つま先立ちや斜面での作業でも、つま先が先芯に直接当たらない形状になっている。

ワイド樹脂先芯/ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

ワイド樹脂先芯/ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用。アルファベッドは先芯性能を表示。

EVA:ラバー2層底/発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

EVA:ラバー2層底/発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れている。

商品情報を表示

2125039507 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2125039507

2125039507

白系
24
ホワイト
1足

1個

6,797( 7,477円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屈曲しやすく滑りにくいマジックタイプの作業靴。
【特長】
・斜面でも滑りにくいソールデザインでJSAA認定A種のプロテクティブスニーカー。
・トビスニのソールは粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。
・一般的な地下足袋と比べ熱くなった屋根上での作業でも熱が伝わりにくく、低温やけどを起こす危険を軽減します。
・つま先が先芯に直接当たらない、特殊形状のインソールを採用。
・発泡EVAと合成ゴムの2層底で、軽量でクッション性に優れています。
【用途】
・幅広い現場で利用可能
・屋根上や高所作業等に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トビスニの型番2125039507のページです。
型番2125039507に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
2125039506
2125039508
2125039509
2125039510
2125039511
2125039512
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー サイズ
(cm)
色詳細 内容量

6,797円

( 7,477円 )
1個 あり

1日目

白系23.5ホワイト-

6,797円

( 7,477円 )
1個 あり

1日目

白系24.5ホワイト-

6,797円

( 7,477円 )
1個 あり

1日目

白系25ホワイト-

6,797円

( 7,477円 )
1個 あり

1日目

白系25.5ホワイト-

6,797円

( 7,477円 )
1個 あり

1日目

白系26ホワイト-

6,797円

( 7,477円 )
1個 あり

1日目

白系26.5ホワイト-

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました